norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31.
Finition :Bruni.Nota :La course maximum de 15 mm est obtenue par rotation de 180° de la came de relevage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33182 Pointe mobile réglable à rampe 223 kB

Dessins

Pointe mobile réglable à rampe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL1Pointes assortiesPression initiale
F1 env.
N
Pression finale
F2 env.
N
CAOAcc.PrixCommander
33182-0232414933190-02096
33190-02113
33190-02105
100137  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83