|
|
33225-15Mors de serrage en Inox pour étaux de précision |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox.Nota :Mors de serrage interchangeables pour étaux de précision 33225-10.
Forme A : kit de mors de serrage composé d'un mors prismatique et d'un mors lisse. Forme B : mors étagés. Forme C : mors prismatique avec butée.Contenu de la livraisonForme A : 1 x mors prismatique et 1 x mors lisse. Forme B : 1 x mors étagé. Forme C : 1 x mors prismatique avec butée.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Finition 2 | Forme | Unité d'emballage | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
33225-15-1520 | 1 pce vé de centrage | 1 pce lisse | A | Set | 15 | 8,5 | 10,2 | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4/3 | 1 | 0,5 | - | | | 0,00 € | | 33225-15-2520 | 1 pce vé de centrage | 1 pce lisse | A | Set | 25 | 15 | 17 | - | M4 | - | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2/4,5 | 2 | 1 | - | | | 0,00 € | | 33225-15-3520 | 1 pce vé de centrage | 1 pce lisse | A | Set | 35 | 21 | 23,8 | - | M5 | - | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2/6 | 2,5 | 1,8 | - | | | 0,00 € | | 33225-15-1501 | lisse | dégagé | B | - | 15 | 8,5 | - | - | M2 | - | 6,3 | 3,3 | - | 4,8 | 3 | - | - | 1 | | | 0,00 € | | 33225-15-2501 | lisse | dégagé | B | - | 25 | 15 | - | - | M4 | - | 10,3 | 5 | - | 8,5 | 4,5 | - | - | 1,3 | | | 0,00 € | | 33225-15-3501 | lisse | dégagé | B | - | 35 | 21 | - | - | M5 | - | 14,4 | 7 | - | 12,4 | 6 | - | - | 1,5 | | | 0,00 € | | 33225-15-1511 | vé de centrage | avec butée | C | - | 15 | 8,5 | 10,2 | 2,5 | M2 | 1 | 6,3 | 3,3 | 4 | - | 4 | 1 | 0,5 | - | | | 0,00 € | | 33225-15-2511 | vé de centrage | avec butée | C | - | 25 | 15 | 17 | 4 | M4 | 2 | 10,3 | 5 | 7 | - | 6,2 | 2 | 1 | - | | | 0,00 € | | 33225-15-3511 | vé de centrage | avec butée | C | - | 35 | 21 | 23,8 | 6 | M5 | 3 | 14,4 | 7 | 9,8 | - | 8,2 | 2,5 | 1,8 | - | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|