norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Griffes à serrage rapide en aluminium
33227-05

Griffes à serrage rapide en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Fixation en inox.
Finition :Aluminium à revêtement dur.Nota :Les griffes à serrage rapide constituent la base d'un dispositif de remplacement rapide. Les griffes à serrage rapide peuvent être montées directement sur la table de machine ou sur la plaque de base à l'aide d'un taraudage. Les griffes à serrage rapide peuvent être reliées aux adaptateurs ou aux éléments d'angle sans outil.
Les griffes à serrage rapide sont également disponibles sans plaque intermédiaire.
Accessoires :Adaptateur pour étaux de précision en aluminium 33225-20, adaptateur pour mandrin à trois mors 33226-05 en aluminium, support d'aiguille 33227 et éléments d'angle en aluminium 33227-10.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33227-05 Griffes à serrage rapide en aluminium 142 kB
 Dispositif de remplacement rapide 1,7 MB

Dessins (aperçu complet)

Griffes à serrage rapide en aluminium

Griffes à serrage rapide en aluminium, forme A

plus d'infos

Dessins

Griffes à serrage rapide en aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

Griffes à serrage rapide en aluminium, forme B

plus d'infos

Dessins

Griffes à serrage rapide en aluminium, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83