norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées
06903

Poignées de manutention en plastique résistantes aux...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PPA (résistance aux hautes températures), renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Nota :Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.Plage de température :Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 150 °C - 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Montage :Fixation en façade ou par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06903 Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées 160 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique résistantes aux températures élevées

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

ABCD

HLL1SWTT1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
06903-311708117261094113694131581500 0,00 €
06903-3132081322711944154112131681500 0,00 €
06903-3150081502711944172132131681500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83