|
|
06903Poignées de manutention en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique PA (polyamide) ou PP (polypropylène), renforcé fibre de verre.Finition :Gris foncé.Nota :Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.Montage :Fixation en façade ou par l'arrière.Sur demande :Autres coloris de poignées.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Couleur du corps de base | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06903-109406 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06903-1094062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06903-10940616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06903-10940684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06903-10940686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06903-10940687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06903-10940688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06903-111708 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-1117062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11170616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11170684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11170686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11170687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11170688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-113208 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-1132062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11320616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11320684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11320686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11320687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11320688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-115008 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-1150062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11500616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11500684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11500686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11500687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11500688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-117908 | polyamide | gris foncé RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-1179062 | polyamide | orangé pur RAL 2004 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11790616 | polyamide | jaune colza RAL 1021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11790684 | polyamide | rouge traffic RAL 3020 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11790686 | polyamide | vert sécurité RAL 6032 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11790687 | polyamide | bleu traffic RAL 5017 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-11790688 | polyamide | gris clair RAL 7035 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 0,00 € | | 06903-211708 | polypropylène | gris foncé | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 800 | | | 0,00 € | | 06903-213208 | polypropylène | gris foncé | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 0,00 € | | 06903-215008 | polypropylène | gris foncé | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 0,00 € | | 06903-209406 | polypropylène | gris foncé | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 500 | | | 0,00 € | | 06903-217908 | polypropylène | gris foncé | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 800 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|