norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :grenaillé matNota :Moyeu soudé.

Forme A : 3 rayons
Forme B : 4 rayons
Forme C : 5 rayons
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06289-12 Volants en tôle d'inox 205 kB

Dessins (aperçu complet)

Volants en tôle d'inox

Volants en tôle d'inox, forme A, 3 rayons

plus d'infos

Dessins

Volants en tôle d'inox, forme A, 3 rayons

Sélection/filtre d'articles

Volants en tôle d'inox, forme B, 4 rayons

plus d'infos

Dessins

Volants en tôle d'inox, forme B, 4 rayons

Sélection/filtre d'articles

Volants en tôle d'inox, forme C, 5 rayons

plus d'infos

Dessins

Volants en tôle d'inox, forme C, 5 rayons

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83