|
|
21334-03Glissières télescopiques en acier pour montage latéral,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Glissières en acier. Cage à billes en acier. Billes en acier.Finition :Glissières zinguées. Cage à billes zinguée. Billes trempées.Remarques concernant la commande :Vendues par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage horizontal.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.Plage de température :-20 °C - +70 °C. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|