|
|
21334-30Glissières télescopiques en acierpour montage latéral,... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Glissières en acier. Cage à billes en acier. Billes en acier.Finition :Glissières zinguées. Cage à billes zinguée. Billes trempées.Remarques concernant la commande :Vendues par paire.Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Forme B : Avec enclenchement en position ouverte.Avantages :Enclenchement en position ouverte et fermée Déconnexion frontale Coulissage aiséAccessoires :Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques 21335-80Indication de dessin :1) Trou de fixation pour 21334-30-10250 et 21334-30-20250 non présent TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Montage | Type de produit | Portance par paire (80 000 cycles) kg | Portance par paire (10 000 cycles) en kg | Type de conditionnement | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21334-30-10250 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10300 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10350 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10400 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10450 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 35 | 48 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10500 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 34 | 45 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10550 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 33 | 42 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10600 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 32 | 40 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10650 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 31 | 37 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-10700 | A | enclenchement en position fermée | montage latéral | standard | 30 | 35 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | |
Référence | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B | H | Course S | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21334-30-10250 | 35 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 35 | 163 | 250 | | | 0,00 € | | 21334-30-10300 | 35 | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 35 | 205 | 300 | | | 0,00 € | | 21334-30-10350 | 35 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 35 | 260 | 350 | | | 0,00 € | | 21334-30-10400 | 35 | 224 | - | 320 | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 35 | 281 | 400 | | | 0,00 € | | 21334-30-10450 | 35 | 224 | - | 352 | - | 128 | 224 | - | - | - | 392 | 12,7 | 35 | 331 | 450 | | | 0,00 € | | 21334-30-10500 | 35 | 224 | - | 416 | - | 128 | 224 | - | - | - | 442 | 12,7 | 35 | 376 | 500 | | | 0,00 € | | 21334-30-10550 | 35 | 224 | 352 | - | 480 | 128 | 224 | 320 | - | - | 492 | 12,7 | 35 | 415 | 550 | | | 0,00 € | | 21334-30-10600 | 35 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | 320 | - | - | 542 | 12,7 | 35 | 451 | 600 | | | 0,00 € | | 21334-30-10650 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 320 | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 35 | 488 | 650 | | | 0,00 € | | 21334-30-10700 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 642 | 12,7 | 35 | 526 | 700 | | | 0,00 € | |
|
Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Montage | Type de produit | Portance par paire (80 000 cycles) kg | Portance par paire (10 000 cycles) en kg | Type de conditionnement | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21334-30-20250 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20300 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20350 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20400 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 35 | 50 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20450 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 35 | 48 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20500 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 34 | 45 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20550 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 33 | 42 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20600 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 32 | 40 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20650 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 31 | 37 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | | 21334-30-20700 | B | enclenchement en position fermée et ouverte | montage latéral | standard | 30 | 35 | 1 pièce = 1 paire | | | 0,00 € | |
Référence | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B | H | Course S | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21334-30-20250 | 35 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 35 | 163 | 250 | | | 0,00 € | | 21334-30-20300 | 35 | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 35 | 205 | 300 | | | 0,00 € | | 21334-30-20350 | 35 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 35 | 260 | 350 | | | 0,00 € | | 21334-30-20400 | 35 | 224 | - | 320 | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 35 | 281 | 400 | | | 0,00 € | | 21334-30-20450 | 35 | 224 | - | 352 | - | 128 | 224 | - | - | - | 392 | 12,7 | 35 | 331 | 450 | | | 0,00 € | | 21334-30-20500 | 35 | 224 | - | 416 | - | 128 | 224 | - | - | - | 442 | 12,7 | 35 | 376 | 500 | | | 0,00 € | | 21334-30-20550 | 35 | 224 | 352 | - | 480 | 128 | 224 | 320 | - | - | 492 | 12,7 | 35 | 415 | 550 | | | 0,00 € | | 21334-30-20600 | 35 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | 320 | - | - | 542 | 12,7 | 35 | 451 | 600 | | | 0,00 € | | 21334-30-20650 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 320 | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 35 | 488 | 650 | | | 0,00 € | | 21334-30-20700 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 642 | 12,7 | 35 | 526 | 700 | | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|