FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec commande à distance
Forme
A
Type de forme
avec six pans
Type de produit
avec commande à distance
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M16
D2=corde
1,5
D3=gaine
5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
3000
Course S
12
F x 30°
2,3
Force du ressort finale F2 env. N
41
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
26
L2
42
L3
23
SW
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut empêcher toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales.
Par exemple pour le blocage en longueur et en hauteur ainsi que pour le verrouillage de la position dans la construction de machines, de meubles et de véhicules spéciaux.

Les doigts d’indexage avec commande à distance sont utilisés lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu’une commande à distance est nécessaire pour des raisons d’ergonomie et de sécurité.

Le couplage entre le doigt d’indexage et la commande opérateur s’effectue à l’aide d’un câble Bowden. L’association du doigt d’indexage et de l’élément de commande permet de former un système complet adapté à de nombreuses applications. Si le déverrouillage doit être permanent et s’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser l’élément de commande avec fonction de verrouillage.
Matière

Douille filetée 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.
Câble métallique 1.4401.
Gaine de câble en fil d’acier avec revêtement plastique intérieur et extérieur.
Embouts et vis d’arrêt en laiton.

Finition
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Embouts et vis d’arrêt zingués.
Gaine de câble Bowden noire.
Remarque
Pour composer facilement votre système complet, nous vous recommandons d’utiliser le configurateur disponible dans notre boutique en ligne.
Nota
Le câble Bowden est disponible en différentes longueurs.
Afin de garantir un ajustement parfait à l’application concernée, le câble Bowden peut être raccourci en conséquence lors du montage.
Le câble métallique et la gaine du câble Bowden peuvent être facilement remplacés si nécessaire.

Lors de l’installation de câbles Bowden, il convient de tenir compte des points suivants :
la longueur de l’extrémité libre du câble peut varier en fonction de facteurs tels que l’angle de pose, le rayon de courbure ou la charge. La longueur de la contre-butée (gaine du câble) doit donc être ajustée à l’aide de la vis d’arrêt fournie après la pose du câble Bowden. La vis d’arrêt permet de régler en même temps la précontrainte du système de câbles Bowden.
Lors de la pose, il convient de veiller tout particulièrement à ce que le rayon de courbure minimal, en l’occurrence R = 65 mm, ne soit pas inférieur. Un rayon trop étroit peut entraîner une usure accrue et une augmentation des frottements.
Il convient également d’éviter de passer momentanément en dessous du rayon de courbure minimal lors du montage afin de ne pas endommager la gaine du câble. Par ailleurs, la gaine est uniquement conçue pour absorber les forces de pression. Si elle est trop tendue, la spirale interne est étirée et endommagée de façon permanente.
Contenu de la livraison
Doigt d’indexage avec câble métallique prémonté.
La gaine de câble, l’embout et la vis d’arrêt sont fournis.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Éléments de commande K2213.
Écrous hexagonaux K0700.
Supports de doigt d’indexage K0638.
Entretoises K0665.
Douilles de positionnement K1290.
Câbles Bowden K2116.
Câbles métalliques K2023.
Gaines de câble K2024.
Embouts K2025.
Vis d'arrêt K2026.
Collecteur de câbles Bowden K2042.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought