Kit de sujeción

Volver
Kit de sujeción para medición por análisis de imágenes
El kit de sujeción norelem para medición sin contacto se adapta a todas las situaciones:
La práctica de la medición sin contacto exige precisión y reproducibilidad. El kit de sujeción norelem se adapta a todas las piezas y a todas las máquinas.
norelem propone 3 versiones de este kit de sujeción. Cada una de estas versiones permite afrontar múltiples situaciones y, así, jamás quedarse estancado.
El kit n.º 1 se ha diseñado especialmente para las máquinas pequeñas:
Los carriles de 100 y 150 mm permiten ajustar el kit a las máquinas más pequeñas con un volumen reducido, pero conservando toda la precisión y maniobrabilidad.
Los tornillos tensores de muelle garantizan una fijación de la pieza con un contacto mínimo.
El kit n.º 2 es perfecto para las piezas cilíndricas:
Dotado de un sistema de distancia entre puntos, este kit, adaptado a todos los tipos de máquinas, puede sujetar piezas cilíndricas o de formas complejas.
El kit de sujeción n.º 3, con mandril de sujeción y soporte de cola de milano, permite incrementar la productividad de las mediciones en serie:
El kit de sujeción n.º 3, con mandril de sujeción y soporte de cola de milano, permite incrementar la productividad de las mediciones en serie:
Contenido de los kits:
Evidentemente, las piezas se pueden pedir por unidades.
 controle_image 371 kB
Referencia/Designación
345200 Carril de base longitud 350 mm
344900 Carril de base longitud 200 mm
347400 Carril complementario longitud 150 mm
346000 Carril complementario longitud 200 mm
347000 Carril final de 60 mm
347200 Carril final de 100 mm
348000 Elemento de unión en T
262926 Brida de fijación M6
273320 Soporte de sujeción rápida de cola de milano
283300 Soporte de sujeción rápida de cola de milano en ángulo
268500 Tuerca para tornillo de sujeción de muelle (H20)
268600 Tuerca para tornillo de sujeción de muelle (H30)
269100 Tornillo de sujeción de muelle vertical Lg 50
349100 Tornillo tensor horizontal a derecha Lg 55
349200 Tornillo tensor horizontal a izquierda Lg 55
267900 Pieza prismática de sujeción sobre soporte de cola de milano
268000 Pieza prismática magnética
267910 Soporte de pieza prismática de 90°
349600 Sistema de distancia entre puntos
282100 Tornillo de banco de sujeción de cola de milano (50 mm)
329705 Mandril de sujeción con pasadores sobre soporte de cola de milano
333000 Elemento de sujeción con hexágono interior
282300 Pasadores para tornillo de banco (4 ud.)
nc Maletín de plástico
Kit n.º 1 Kit n.º 2 Kit n.º 3
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 2 | 2
3 | 3 | 3
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
2 | 2 | 2
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40