norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos neumáticos de sujeción pivotante
04365

Dispositivos neumáticos de sujeción pivotante

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Elemento de sujeción niquelado.
Tornillo de sujeción bonificado y niquelado.
Indicación:El dispositivo de sujeción pivotante neumático es adecuado para la sujeción de piezas de trabajo que se sujetan desde arriba. La función pivotante y de sujeción se realiza neumáticamente. La función pivotante garantiza que las piezas de trabajo se coloquen y retiren libremente. Así queda garantizado el acceso óptimo a la pieza de trabajo. El pie de la carcasa permite una fijación universal, de forma que el dispositivo de sujeción pivotante se pueda alinear de forma óptima con la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Los dispositivos de sujeción pivotante están disponibles en versión con una orientación tanto levógira como dextrógira.
Los dispositivos de sujeción pivotantes neumáticos pueden colocarse además en varios puntos y accionarse en una secuencia determinada. El control se realiza a través de un control de máquina o manual.

La fuerza de sujeción y la fuerza de agarre hacen referencia a 0,5 MPa.
Características especiales:
RoHS

Planos

Dispositivos neumáticos de sujeción pivotante
Dispositivos neumáticos de sujeción pivotante

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónBB1B2B3D

D1D2D3D4D5D6D7HH1H2CADAcc.PrecioPedir
04365-13945A la derecha65161048301628M88,4288,448855018 0,00 €
04365-03945A la izquierda65161048301628M88,4288,448855018 0,00 €
04365-15155A la derecha85201364402235M1010,53510,4641066522 0,00 €
04365-05155A la izquierda85201364402235M1010,53510,4641066522 0,00 €
ReferenciaH3

H4H5H6H7LL1L2S1
(Recorrido)
F=fuerza de sujeción
N
Fuerza de
retención
F kN
Presión de
servicio
MPa
X
mín.
X
máx.
Y
mín.
Y
máx.
CADAcc.PrecioPedir
04365-1394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 0,00 €
04365-0394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 0,00 €
04365-1515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 0,00 €
04365-0515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40