norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 250.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro.
Las placas de retícula se utilizan junto con las escuadras de sujeción 01245 (figura 1). El posicionamiento de las placas de retícula se realiza mediante tornillos de ajuste 07533-1..., que se introducen en las perforaciones de fijación. Los tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912 solo sirven para una fijación adicional. La figura 2 muestra otra variante de aplicación. Las escuadras de sujeción bilateral 01267 se adaptan a las medidas de las placas de retícula.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

A
Agujero de referencia
A
Rosca
BCDEFNúmero de
perforaciones de retícula
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
01127-003040ohne Rasterbohrungen--398298250200300-34,78A petición
01127-004050ohne Rasterbohrungen--498398350300400-61A petición
01127-005060ohne Rasterbohrungen--598498450400500-77A petición
01127-123040Con perforación de retícula12F7M123982982502003004835A petición
01127-124050Con perforación de retícula12F7M124983983503004008057A petición
01127-125060Con perforación de retícula12F7M1259849845040050012073A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40