norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión. En la versión sin perforaciones de retícula, las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 1 mm.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Las escuadras de sujeción se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980. Otras dimensiones a petición.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Escuadra de sujeción con perforación de retícula

Más información

Planos

Escuadra de sujeción con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

AB1CDEE1FGHJA
Agujero de referencia
A
Rosca
Número de perforaciones
de retícula
CADAcc.PrecioPedir
01263-124047Con perforación de retícula450605547020025 ±0,038520459012F7M1263A petición
01263-125058Con perforación de retícula550657558025025 ±0,039520509012F7M1299A petición
01263-165058Con perforación de retícula550657558025025 ±0,039520509016F7M1699A petición
01263-166376Con perforación de retícula7007510076031550 ±0,03100255511516F7M16180A petición

Escuadra de sujeción sin perforación de retícula

Más información

Planos

Escuadra de sujeción sin perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

A

B1CDEE1FGHJCADAcc.PrecioPedir
01263-004047ohne Rasterbohrungen450615547020024 ±0,285204589A petición
01263-005058ohne Rasterbohrungen550667558025024 ±0,295205089A petición
01263-006376ohne Rasterbohrungen7007610076031549 ±0,21002555114A petición
01263-008090ohne Rasterbohrungen8008113590040049 ±0,21002560114A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40