norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Paletas de fundición gris con ranuras en T
01148

Paletas de fundición gris con ranuras en T

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Se utilizan paletas con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares. Estas paletas se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones. Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y a las mesas de máquinas según JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo con tuercas correderas en ranura en T para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS

Planos

Paletas de fundición gris con ranuras en T
Paletas de fundición gris con ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10Ancho
de
ranura
NL=Número
de perforaciones
de
NB=Número
de perforaciones
de
CADAcc.PrecioPedir
01148-314404040060M16M123203002002001505580-1444 A petición
01148-314505050060M16M12400200-25020075100-1444 A petición
01148-314636363060M16M16500400200315200100125-1444 A petición
01148-314808080060M16M166406004004003001351603201444 A petición
01148-318404040075M16M123203002002001505580-1844 A petición
01148-318505050075M16M12400200-25020075100-1844 A petición
01148-318636363075M16M16500400200315200100125-1844 A petición
01148-318808080075M16M166406004004003001351603201844 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40