norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Torres de sujeción de fundición gris de 6 caras con perforaciones de retícula
01855

Torres de sujeción de fundición gris de 6 caras con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan torres de sujeción con perforaciones de retícula en centros de mecanizado horizontales.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Las torres de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980.
Los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
A petición:Otras dimensiones.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS

Planos

Torres de sujeción de fundición gris de 6 caras con perforaciones de retícula
Torres de sujeción de fundición gris de 6 caras con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Número de perforaciones
de retícula
NL=Número
de perforaciones
de
NB=Número
de perforaciones
de
CADAcc.PrecioPedir
01855-2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 A petición
01855-2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 A petición
01855-2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 A petición
01855-2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 A petición
01855-2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 A petición
01855-2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 A petición
01855-2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 A petición
01855-21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 A petición
01855-2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 A petición
01855-2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 A petición
01855-2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 A petición
01855-2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 A petición
01855-2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 A petición
01855-2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 A petición
01855-2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 A petición
01855-21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40