norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara con superficies de sujeción mecanizadas previamente
01265

Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han mecanizado previamente con una medida excedente de 1mm.
Indicación:Las escuadras de sujeción con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula o individuales específicas en los cuerpos base. El pie está acabado para el montaje en la mesa de máquinas. Las dos superficies de sujeción pueden mecanizarse a la medida final aportada por el cliente. Las escuadras de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980.
Los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS

Planos

Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Escuadras de sujeción de fundición gris de doble cara con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADAcc.PrecioPedir
01265-1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 A petición
01265-1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 A petición
01265-1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 A petición
01265-1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 A petición
01265-1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 A petición
01265-1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 A petición
01265-1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 A petición
01265-1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 A petición
01265-10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 A petición
01265-100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 A petición
01265-100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40