norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
07110

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Tornillos de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9, negro.
Bola de acero de rodamiento de bolas, endurecido y con acabado natural o de POM.
Indicación:La bola aplanada con forma B, C o F permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma B: Bola de acero
Forma C: Bola de POM
Forma F: Bola de acero acanalada
Características especiales:
RoHS

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D3L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07110-2046BM41,45,82,523,5 0,00 €
07110-2048BM41,47,82,523,5 0,00 €
07110-20410BM41,49,82,523,5 0,00 €
07110-20412BM41,411,82,523,5 0,00 €
07110-20416BM41,415,82,523,5 0,00 €
07110-2058BM527,632,54,5 0,00 €
07110-20510BM529,632,54,5 0,00 €
07110-20512BM5211,632,54,5 0,00 €
07110-20516BM5215,632,54,5 0,00 €
07110-20520BM5219,632,54,5 0,00 €
07110-20525BM5224,632,54,5 0,00 €
07110-20610BM6310,1439 0,00 €
07110-20612BM6312,1439 0,00 €
07110-20616BM6316,1439 0,00 €
07110-20620BM6320,1439 0,00 €
07110-20625BM6325,1439 0,00 €
07110-20650BM6350,1439 0,00 €
07110-20660BM6360,1439 0,00 €
07110-20680BM6380,1439 0,00 €
07110-20810BM84,110,35,5410 0,00 €
07110-20812BM84,112,35,5410 0,00 €
07110-20816BM84,116,35,5415 0,00 €
07110-20820BM84,120,35,5415 0,00 €
07110-20825BM84,125,35,5415 0,00 €
07110-20830BM84,130,35,5415 0,00 €
07110-20850BM84,150,35,5415 0,00 €
07110-20860BM84,160,35,5415 0,00 €
07110-20880BM84,180,35,5415 0,00 €
07110-21012BM105,612,37520 0,00 €
07110-21016BM105,616,37520 0,00 €
07110-21020BM105,620,37520 0,00 €
07110-21025BM105,625,37520 0,00 €
07110-21035BM105,635,37520 0,00 €
07110-21216BM12716,28,5630 0,00 €
07110-21220BM12720,28,5630 0,00 €
07110-21230BM12730,28,5630 0,00 €
07110-21240BM12740,28,5630 0,00 €
07110-21620BM1610,72012860 0,00 €
07110-21625BM1610,72512860 0,00 €
07110-21635BM1610,73512860 0,00 €
07110-21650BM1610,75012860 0,00 €
07110-22030BM2013,530151090 0,00 €
07110-22040BM2013,540151090 0,00 €
07110-22060BM2013,560151090 0,00 €
07110-22435BM2415,8351812120 0,00 €
07110-22450BM2415,8501812120 0,00 €
07110-22480BM2415,8801812120 0,00 €
07110-41012FM106127520 0,00 €
07110-41016FM106167520 0,00 €
07110-41025FM106257520 0,00 €
07110-41035FM106357520 0,00 €
07110-41216FM127,2168,5630 0,00 €
07110-41220FM127,2208,5630 0,00 €
07110-41230FM127,2308,5630 0,00 €
07110-41240FM127,2408,5630 0,00 €
07110-41620FM1610,72012860 0,00 €
07110-41625FM1610,72512860 0,00 €
07110-41635FM1610,73512860 0,00 €
07110-41650FM1610,75012860 0,00 €
07110-7046CM41,85,92,520,3 0,00 €
07110-7048CM41,87,92,520,3 0,00 €
07110-70410CM41,89,92,520,3 0,00 €
07110-70412CM41,811,92,520,3 0,00 €
07110-70416CM41,815,92,520,3 0,00 €
07110-7058CM52,17,832,50,5 0,00 €
07110-70510CM52,19,832,50,5 0,00 €
07110-70512CM52,111,832,50,5 0,00 €
07110-70516CM52,115,832,50,5 0,00 €
07110-70520CM52,119,832,50,5 0,00 €
07110-70525CM52,124,832,50,5 0,00 €
07110-70610CM6310,3430,9 0,00 €
07110-70612CM6312,3430,9 0,00 €
07110-70616CM6316,3430,9 0,00 €
07110-70620CM6320,3430,9 0,00 €
07110-70625CM6325,3430,9 0,00 €
07110-70810CM84,210,45,541,5 0,00 €
07110-70812CM84,212,45,541,5 0,00 €
07110-70816CM84,216,45,541,5 0,00 €
07110-70820CM84,220,45,541,5 0,00 €
07110-70825CM84,225,45,541,5 0,00 €
07110-70830CM84,230,45,541,5 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40