norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Articulación de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Perno del eje, plato de apoyo y barra tope de acero.
Versión:Articulación de sujeción de color azul y negro anodizado.
Perno del eje, plato de apoyo y barra tope bruñidos.
Indicación:El tope de piezas de trabajo 5D sirve, entre otras cosas, como instrumento polifacético para el posicionamiento de piezas en máquinas de mecanizado o para realizar trabajos de montaje. Se puede regular de forma continua, rápida y flexible en 5 ejes.
Suministro completo con tuerca corredera en ranura en T M8x12 y llave macho hexagonal.
A petición:Elemento de unión para combinar varios topes de piezas de trabajo 5D.Características especiales:
RoHS

Planos

Topes de piezas de trabajo 5D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamaño

CADAcc.PrecioPedir
03088-15012150 0,00 €
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40