norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivo de sujeción de 5 ejes Mordazas de sujeción lisas
41400

Dispositivo de sujeción de 5 ejes Mordazas de sujeción lisas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El dispositivo de sujeción de 5 ejes se caracteriza por una alta estabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. El dispositivo de sujeción de 5 ejes se puede utilizar también como dispositivo de sujeción con leva o como dispositivo de sujeción de piezas brutas. Si se utiliza la función de tracción hacia abajo, la pieza de trabajo puede tensarse con una precisión de repetición de ±0,01 mm. Un altura de sujeción de pieza de trabajo de 180 mm facilita en gran medida la accesibilidad durante el mecanizado. El ancho de sujeción se preajusta con la manivela de mano para reducir los tiempos de equipamiento. Además, las geometrías cerradas y la resistencia a la suciedad que esto conlleva reducen al mínimo los tiempos de mantenimiento y reparación.Material:Acero.Versión:Placa de base y apoyo de piezas de trabajo endurecidos.Indicación:Podrá encontrar más información en las instrucciones de uso.Modo de accionamiento:Ajuste rápido a través de manivela de mano.Ventajas:Inserto como dispositivo de sujeción céntrico con función de tracción hacia abajo o tornillo de banco.
Ajuste sencillo y continuo de ancho de sujeción mediante manivela de mano.
Óptima altura de sujeción para mecanizado de 5 ejes.
Distintas posibilidades de conexión en mesas de máquinas.
A petición:Diversas piezas de repuesto, anchos de sujeción más grandes.Accesorios:Placas de base 41405
Mordaza de sujeción con pines 41410-1251
Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado 41320-1252
Mordazas de sujeción combinadas lisas/con pines 41410-1252
Apoyos 41345
Árboles de extensión 41355
Accesorio sujeción de piezas redondas 41350-12535
Set de tope 41370-150
Set de unidades de sujeción 41375
Tornillos de ajuste 07533-12065
Tornillos cilíndricos 07160-12X60
Llaves dinamométricas 96662-01-01
Pernos de sujeción 41270
Tuercas correderas en ranura 03240-14x20
Fuerza de sujeción:Ver diagramaUso:Adecuado para mesas con ranura en T, sistemas de sujeción de punto cero y de perforación de retícula.
Medida 282,84 mm para la disposición diagonal en sistemas de sujeción de punto cero con cota de 200mm.
Tolerancias:Con una profundidad de sujeción >5 mm, la precisión de repetición con función de tracción hacia abajo es±0,01.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Indicación técnica para el dispositivo de sujeción de 5 ejes 1,7 MB
 Mode d'emploi - Étaux de bridage 5 axes 1,1 MB

Planos

Dispositivo de sujeción de 5 ejes Mordazas de sujeción lisas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HH1H2LFuerza de tracción
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
41400-12400125180012518020053400ver diagramaA petición
41400-12280125180012518020053280ver diagramaA petición
41400-12630125180012518020053630ver diagramaA petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40