norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cerámica de altas prestaciones Z141.Versión:Pulido.Indicación:Se utilizan muelles de ajuste para realizar conexiones entre árbol y cubo. Se trata de una conexión firme que sirve para transmitir momentos de torsión.Ventajas:- Extremadamente resistente al desgaste
- No pierde su forma incluso a altas temperaturas
- Con aislamiento eléctrico
- Frecuencia neutral
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03288-01 Muelles de ajuste de cerámica similar a DIN 6885 A 138 kB
 Indicación técnica sobre cerámica de altas prestaciones 76,3 kB

Planos

Muelles de ajuste de cerámica similar a DIN 6885 A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

HL = longitudCADAcc.PrecioPedir
03288-01-03X8338 0,00 €
03288-01-03X163316 0,00 €
03288-01-03X253325 0,00 €
03288-01-04X8448 0,00 €
03288-01-04X164416 0,00 €
03288-01-04X254425 0,00 €
03288-01-05X125512 0,00 €
03288-01-05X225522 0,00 €
03288-01-05X405540 0,00 €
03288-01-06X126612 0,00 €
03288-01-06X226622 0,00 €
03288-01-06X406640 0,00 €
03288-01-08X148714 0,00 €
03288-01-08X708770 0,00 €
03288-01-10X2210822 0,00 €
03288-01-10X3610836 0,00 €
03288-01-12X2512825 0,00 €
03288-01-12X4012840 0,00 €
03288-01-14X2514925 0,00 €
03288-01-14X4014940 0,00 €
03288-01-16X50161050 0,00 €
03288-01-16X70161070 0,00 €
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40