norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Casquillo de posicionamiento adaptado a bola de posicionamiento.Rango de temperatura:+80 °C máx.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03152-11 Casquillos de posicionamiento de acero para unidades de centrado 503 kB
 Indicación técnica para unidad de centrado 352 kB

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero para unidades de centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoD

H
mín.
L
máx.
TPara número de artículoCADAcc.PrecioPedir
03152-11-111612,58,59-0,103152-10-1 0,00 €
03152-11-33322517,518-0,103152-10-3 0,00 €