norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Con el cilindro de posicionamiento se puede fijar y centrar sencillamente una pieza de trabajo en un taladro.
El rodamiento de agujas axial integrado genera una baja fricción superficial en las superficies de contacto rígidas, lo que permite alcanzar una mayor fuerza de sujeción.
El rodamiento garantiza una larga vida útil con su alta capacidad de carga.
Cilindro de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Montaje:Pase el cilindro de posicionamiento por la pieza de trabajo a sujetar, para introducirlo en la abertura de montaje.
Apriete el tornillo moleteado primero con la mano y a continuación con una llave adecuada.
La parte moleteada se puede introducir en el taladro previsto para ella.
Ventajas:Rango de sujeción fácil de ajustar
Independiente del diámetro y las características superficiales del taladro (hasta H12)
Efecto de tracción hacia abajo
Aumento significativo de la fuerza de sujeción con el mismo par de apriete, en comparación con el modelo con bolas
Rodamiento axial de agujas con una capacidad de carga y vida útil elevadas
Uso:Ideal para fijar elementos normalizados de diversos grosores. El cilindro de sujeción se puede emplear también para los sistemas de cambio rápido.Indicación sobre el dibujo:
La medida H se refiere al área de apriete.

1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03156-20 Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción de bordes 456 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción de bordes

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1H
Rango de sujeción
LL1L2SWFuerza de
retención
F kN
Par
de apriete
Nm
Referencia
del juego de
reparación
CADAcc.PrecioPedir
03156-20-101010200-10208585,44,403156-20-91010 0,00 €
03156-20-121512260-1527106108,810,503156-20-91215 0,00 €
03156-20-162516320-25391281316,82203156-20-91625 0,00 €
03156-20-203020380-3049,51591722,63103156-20-92030 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90