norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con empuñadura en T con soporte del cabezal
03420-10

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con empuñadura en...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305
. Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes y piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Ventajas:Permite uniones a grandes distancias.
Aplicación muy flexible, ya que la longitud del perno no se tiene que adaptar a la anchura del componente.
A petición:Otras longitudes de perno.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola, con soporte de cabezal 03425
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03420-10 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con empuñadura en T con soporte del cabezal 108 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con empuñadura en T con soporte del cabezal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03420-10-20460505017,64655,513,21,53472519,450510 0,00 €
03420-10-20460510017,64655,513,21,53972519,4100510 0,00 €
03420-10-20460515017,64655,513,21,531472519,4150510 0,00 €
03420-10-20460605017,64666,8513,223472519,450614 0,00 €
03420-10-20460610017,64666,8513,223972519,4100614 0,00 €
03420-10-20460615017,64666,8513,2231472519,4150614 0,00 €
03420-10-2063081002362,989,517,333,596,53324,4100826 0,00 €
03420-10-2063081502362,989,517,333,5146,53324,4150826 0,00 €
03420-10-2063082002362,989,517,333,5196,53324,4200826 0,00 €
03420-10-2063101002362,9101217,343,596,53324,41001040 0,00 €
03420-10-2063101502362,9101217,343,5146,53324,41501040 0,00 €
03420-10-2063102002362,9101217,343,5196,53324,42001040 0,00 €
03420-10-2082121503381,81214,526,34,53,5146,539,528,81501257 0,00 €
03420-10-2082122003381,81214,526,34,53,5196,539,528,82001257 0,00 €
03420-10-2082122503381,81214,526,34,53,5246,539,528,82501257 0,00 €
03420-10-2082161503381,8161926,36,5414639,528,815016100 0,00 €
03420-10-2082162003381,8161926,36,5419639,528,820016100 0,00 €
03420-10-2082162503381,8161926,36,5424639,528,825016100 0,00 €