norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Casquillos receptores de acero inoxidable para pernos de bloqueo de bola, con soporte de cabezal
03425

Casquillos receptores de acero inoxidable para pernos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:Los casquillos receptores sirven para alojar pernos de bloqueo de bola con soporte del cabezal de forma rápida y sencilla.Ventajas:Los casquillos receptores se pueden insertar de ambos lados.
Un centrado adicional de los casquillos receptores es mediante la pieza de centrado (D3).
Indicación sobre el dibujo:
1) sin centrado
2) con centrado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03425 Casquillos receptores de acero inoxidable para pernos de bloqueo de bola, con soporte de cabezal 317 kB

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable para pernos de bloqueo de bola, con soporte de cabezal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL3L4L5NTCADAcc.PrecioPedir
03425-105125M12691743622,5 0,00 €
03425-106166M167,5121853722,5 0,00 €
03425-108168M16101220,553,58,522,5 0,00 €
03425-1102410M24x1,5131821,553,592,52,5 0,00 €
03425-1123012M30x1,5152422,553,59,52,52,5 0,00 €
03425-1163016M30x1,520242754,111,12,53 0,00 €