norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión y abrazadera de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión ya no se puede soltar.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB max.

Los pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable de alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Mayor capacidad de carga en comparación con los pernos de bloqueo de bola estándares.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una alta resistencia al cizallamiento y es extremadamente resistente.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Para la forma B:
Cable de seguridad en espiral
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03415 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento 188 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento, forma A

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3LL1L2L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-011205010A11,555,510105,92515,911524 0,00 €
03415-011205015A11,555,510155,92520,911524 0,00 €
03415-011205020A11,555,510205,92525,911524 0,00 €
03415-011205025A11,555,510255,92530,911524 0,00 €
03415-011205030A11,555,510305,92535,911524 0,00 €
03415-011206010A11,566,8510106,82516,811635 0,00 €
03415-011206015A11,566,8510156,82521,811635 0,00 €
03415-011206020A11,566,8510206,82526,811635 0,00 €
03415-011206025A11,566,8510256,82531,811635 0,00 €
03415-011206030A11,566,8510306,82536,811635 0,00 €
03415-011206035A11,566,8510356,82541,811635 0,00 €
03415-011206040A11,566,8510406,82546,811635 0,00 €
03415-011206045A11,566,8510456,82551,811635 0,00 €
03415-011206050A11,566,8510506,82556,811635 0,00 €
03415-011508020A15,589,513,5207,83327,815863 0,00 €
03415-011508025A15,589,513,5257,83332,815863 0,00 €
03415-011508030A15,589,513,5307,83337,815863 0,00 €
03415-011508035A15,589,513,5357,83342,815863 0,00 €
03415-011508040A15,589,513,5407,83347,815863 0,00 €
03415-011508045A15,589,513,5457,83352,815863 0,00 €
03415-011508050A15,589,513,5507,83357,815863 0,00 €
03415-011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 0,00 €
03415-011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 0,00 €
03415-011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 0,00 €
03415-011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 0,00 €
03415-011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 0,00 €
03415-011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 0,00 €
03415-011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 0,00 €
03415-011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 0,00 €
03415-012112025A221214,520259,939,534,92112144 0,00 €
03415-012112030A221214,520309,939,539,92112144 0,00 €
03415-012112035A221214,520359,939,544,92112144 0,00 €
03415-012112040A221214,520409,939,549,92112144 0,00 €
03415-012112045A221214,520459,939,554,92112144 0,00 €
03415-012112050A221214,520509,939,559,92112144 0,00 €
03415-012112060A221214,520609,939,569,92112144 0,00 €
03415-012112070A221214,520709,939,579,92112144 0,00 €
03415-012112080A221214,520809,939,589,92112144 0,00 €
03415-012116030A221619203013,139,543,12116257 0,00 €
03415-012116035A221619203513,139,548,12116257 0,00 €
03415-012116040A221619204013,139,553,12116257 0,00 €
03415-012116045A221619204513,139,558,12116257 0,00 €
03415-012116050A221619205013,139,563,12116257 0,00 €
03415-012116060A221619206013,139,573,12116257 0,00 €
03415-012116070A221619207013,139,583,12116257 0,00 €
03415-012116080A221619208013,139,593,12116257 0,00 €

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento, forma B

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 0,00 €
03415-111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 0,00 €
03415-111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 0,00 €
03415-111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 0,00 €
03415-111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 0,00 €
03415-111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 0,00 €
03415-111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 0,00 €
03415-111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 0,00 €
03415-111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 0,00 €
03415-111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 0,00 €
03415-111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 0,00 €
03415-111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 0,00 €
03415-111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 0,00 €
03415-111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 0,00 €
03415-111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 0,00 €
03415-111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 0,00 €
03415-111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 0,00 €
03415-111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 0,00 €
03415-111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 0,00 €
03415-111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 0,00 €
03415-111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 0,00 €
03415-111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 0,00 €
03415-111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 0,00 €
03415-111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 0,00 €
03415-111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 0,00 €
03415-111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 0,00 €
03415-111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 0,00 €
03415-111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 0,00 €
03415-111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 0,00 €
03415-112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 0,00 €
03415-112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 0,00 €
03415-112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 0,00 €
03415-112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 0,00 €
03415-112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 0,00 €
03415-112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 0,00 €
03415-112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 0,00 €
03415-112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 0,00 €
03415-112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 0,00 €
03415-112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 0,00 €
03415-112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 0,00 €
03415-112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 0,00 €
03415-112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 0,00 €
03415-112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 0,00 €
03415-112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 0,00 €
03415-112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 0,00 €
03415-112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 0,00 €