norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento, ajustables
03418-10

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Botón de maniobra, contratuerca, tuerca de ajuste y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión ya no se puede soltar.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB max.

Los pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable de alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:- Mayor capacidad de carga en comparación con los pernos de bloqueo de bola estándares.
- Con la contratuerca y la tuerca de ajuste se ajusta el intervalo de forma continua. Esto permite una colocación en la contrapieza sin juego.
- El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una alta resistencia al cizallamiento y es extremadamente resistente.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03418-10 Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento, ajustables 274 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable con alta resistencia al cizallamiento, ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03418-10-119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 0,00 €
03418-10-119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 0,00 €
03418-10-119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 0,00 €
03418-10-119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 0,00 €
03418-10-119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 0,00 €
03418-10-119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 0,00 €
03418-10-119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 0,00 €
03418-10-119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 0,00 €
03418-10-119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 0,00 €
03418-10-119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 0,00 €
03418-10-119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 0,00 €
03418-10-119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 0,00 €
03418-10-119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 0,00 €
03418-10-119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 0,00 €
03418-10-125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 0,00 €
03418-10-125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 0,00 €
03418-10-125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 0,00 €
03418-10-125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 0,00 €
03418-10-125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 0,00 €
03418-10-125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 0,00 €
03418-10-125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 0,00 €
03418-10-125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 0,00 €
03418-10-125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 0,00 €
03418-10-125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 0,00 €
03418-10-125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 0,00 €
03418-10-125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 0,00 €
03418-10-125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 0,00 €
03418-10-125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 0,00 €
03418-10-125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 0,00 €
03418-10-13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 0,00 €
03418-10-13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 0,00 €
03418-10-13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 0,00 €
03418-10-13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 0,00 €
03418-10-13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 0,00 €
03418-10-13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 0,00 €
03418-10-13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 0,00 €
03418-10-13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 0,00 €
03418-10-13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 0,00 €
03418-10-135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 0,00 €
03418-10-135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 0,00 €
03418-10-135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 0,00 €
03418-10-135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 0,00 €
03418-10-135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 0,00 €
03418-10-135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 0,00 €
03418-10-135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 0,00 €
03418-10-135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 0,00 €