norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305
. Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión ya no se puede soltar.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB max.

Los pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable de alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03420 Pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento 256 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03420-012605010Negro17,626,455,513,2105,92520,215,9524 0,00 €
03420-012605015Negro17,626,455,513,2155,92520,220,9524 0,00 €
03420-012605020Negro17,626,455,513,2205,92520,225,9524 0,00 €
03420-012605025Negro17,626,455,513,2255,92520,230,9524 0,00 €
03420-012605030Negro17,626,455,513,2305,92520,235,9524 0,00 €
03420-012606010Negro17,626,466,8513,2106,82520,216,8635 0,00 €
03420-012606015Negro17,626,466,8513,2156,82520,221,8635 0,00 €
03420-012606020Negro17,626,466,8513,2206,82520,226,8635 0,00 €
03420-012606025Negro17,626,466,8513,2256,82520,231,8635 0,00 €
03420-012606030Negro17,626,466,8513,2306,82520,236,8635 0,00 €
03420-012606035Negro17,626,466,8513,2356,82520,241,8635 0,00 €
03420-012606040Negro17,626,466,8513,2406,82520,246,8635 0,00 €
03420-012606045Negro17,626,466,8513,2456,82520,251,8635 0,00 €
03420-012606050Negro17,626,466,8513,2506,82520,256,8635 0,00 €
03420-013308020Negro2333,289,517,3207,83326,127,8863 0,00 €
03420-013308025Negro2333,289,517,3257,83326,132,8863 0,00 €
03420-013308030Negro2333,289,517,3307,83326,137,8863 0,00 €
03420-013308035Negro2333,289,517,3357,83326,142,8863 0,00 €
03420-013308040Negro2333,289,517,3407,83326,147,8863 0,00 €
03420-013308045Negro2333,289,517,3457,83326,152,8863 0,00 €
03420-013308050Negro2333,289,517,3507,83326,157,8863 0,00 €
03420-013310020Negro2333,2101217,3208,93326,128,910100 0,00 €
03420-013310025Negro2333,2101217,3258,93326,133,910100 0,00 €
03420-013310030Negro2333,2101217,3308,93326,138,910100 0,00 €
03420-013310035Negro2333,2101217,3358,93326,143,910100 0,00 €
03420-013310040Negro2333,2101217,3408,93326,148,910100 0,00 €
03420-013310045Negro2333,2101217,3458,93326,153,910100 0,00 €
03420-013310050Negro2333,2101217,3508,93326,158,910100 0,00 €
03420-013310060Negro2333,2101217,3608,93326,168,910100 0,00 €
03420-014612025Negro3345,91214,526,3259,939,531,334,912144 0,00 €
03420-014612030Negro3345,91214,526,3309,939,531,339,912144 0,00 €
03420-014612035Negro3345,91214,526,3359,939,531,344,912144 0,00 €
03420-014612040Negro3345,91214,526,3409,939,531,349,912144 0,00 €
03420-014612045Negro3345,91214,526,3459,939,531,354,912144 0,00 €
03420-014612050Negro3345,91214,526,3509,939,531,359,912144 0,00 €
03420-014612060Negro3345,91214,526,3609,939,531,369,912144 0,00 €
03420-014612070Negro3345,91214,526,3709,939,531,379,912144 0,00 €
03420-014612080Negro3345,91214,526,3809,939,531,389,912144 0,00 €
03420-014616030Negro3345,9161926,33013,139,531,343,116257 0,00 €
03420-014616035Negro3345,9161926,33513,139,531,348,116257 0,00 €
03420-014616040Negro3345,9161926,34013,139,531,353,116257 0,00 €
03420-014616045Negro3345,9161926,34513,139,531,358,116257 0,00 €
03420-014616050Negro3345,9161926,35013,139,531,363,116257 0,00 €
03420-014616060Negro3345,9161926,36013,139,531,373,116257 0,00 €
03420-014616070Negro3345,9161926,37013,139,531,383,116257 0,00 €
03420-014616080Negro3345,9161926,38013,139,531,393,116257 0,00 €
03420-01842605010Rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 0,00 €
03420-01842605015Rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 0,00 €
03420-01842605020Rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 0,00 €
03420-01842605025Rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 0,00 €
03420-01842605030Rojo tráfico RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 0,00 €
03420-01842606010Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 0,00 €
03420-01842606015Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 0,00 €
03420-01842606020Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 0,00 €
03420-01842606025Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 0,00 €
03420-01842606030Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 0,00 €
03420-01842606035Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 0,00 €
03420-01842606040Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 0,00 €
03420-01842606045Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 0,00 €
03420-01842606050Rojo tráfico RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 0,00 €
03420-01843308020Rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 0,00 €
03420-01843308025Rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 0,00 €
03420-01843308030Rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 0,00 €
03420-01843308035Rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 0,00 €
03420-01843308040Rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 0,00 €
03420-01843308045Rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 0,00 €
03420-01843308050Rojo tráfico RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 0,00 €
03420-01843310020Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 0,00 €
03420-01843310025Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 0,00 €
03420-01843310030Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 0,00 €
03420-01843310035Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 0,00 €
03420-01843310040Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 0,00 €
03420-01843310045Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 0,00 €
03420-01843310050Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 0,00 €
03420-01843310060Rojo tráfico RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 0,00 €
03420-01844612025Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 0,00 €
03420-01844612030Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 0,00 €
03420-01844612035Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 0,00 €
03420-01844612040Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 0,00 €
03420-01844612045Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 0,00 €
03420-01844612050Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 0,00 €
03420-01844612060Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 0,00 €
03420-01844612070Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 0,00 €
03420-01844612080Rojo tráfico RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 0,00 €
03420-01844616030Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 0,00 €
03420-01844616035Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 0,00 €
03420-01844616040Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 0,00 €
03420-01844616045Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 0,00 €
03420-01844616050Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 0,00 €
03420-01844616060Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 0,00 €
03420-01844616070Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 0,00 €
03420-01844616080Rojo tráfico RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 0,00 €
Referencia
Rojo tráfico RAL 3020
BD

D1D2D3LL1L2L3L5Perforación
de alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Filtro
03420-01842605***17,626,455,513,210/15/20/25/305,92520,215,9/20,9/25,9/30,9/35,9524
03420-01842606***17,626,466,8513,210/15/20/25/30/35/40/45/506,82520,216,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8635
03420-01843308***2333,289,517,320/25/30/35/40/45/507,83326,127,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8863
03420-01843310***2333,2101217,320/25/30/35/40/45/50/608,93326,128,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,910100
03420-01844612***3345,91214,526,325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,531,334,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,912144
03420-01844616***3345,9161926,330/35/40/45/50/60/70/8013,139,531,343,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,116257