norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305
. Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión ya no se puede soltar.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB max.

Los pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable de alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03420 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L con alta resistencia al cizallamiento 242 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L con alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03420-112605010Negro17,639,355,513,226105,92519,215,9524 0,00 €
03420-112605015Negro17,639,355,513,226155,92519,220,9524 0,00 €
03420-112605020Negro17,639,355,513,226205,92519,225,9524 0,00 €
03420-112605025Negro17,639,355,513,226255,92519,230,9524 0,00 €
03420-112605030Negro17,639,355,513,226305,92519,235,9524 0,00 €
03420-112606010Negro17,639,366,8513,226106,82519,216,8635 0,00 €
03420-112606015Negro17,639,366,8513,226156,82519,221,8635 0,00 €
03420-112606020Negro17,639,366,8513,226206,82519,226,8635 0,00 €
03420-112606025Negro17,639,366,8513,226256,82519,231,8635 0,00 €
03420-112606030Negro17,639,366,8513,226306,82519,236,8635 0,00 €
03420-112606035Negro17,639,366,8513,226356,82519,241,8635 0,00 €
03420-112606040Negro17,639,366,8513,226406,82519,246,8635 0,00 €
03420-112606045Negro17,639,366,8513,226456,82519,251,8635 0,00 €
03420-112606050Negro17,639,366,8513,226506,82519,256,8635 0,00 €
03420-113508020Negro2352,289,517,335,4207,83324,227,8863 0,00 €
03420-113508025Negro2352,289,517,335,4257,83324,232,8863 0,00 €
03420-113508030Negro2352,289,517,335,4307,83324,237,8863 0,00 €
03420-113508035Negro2352,289,517,335,4357,83324,242,8863 0,00 €
03420-113508040Negro2352,289,517,335,4407,83324,247,8863 0,00 €
03420-113508045Negro2352,289,517,335,4457,83324,252,8863 0,00 €
03420-113508050Negro2352,289,517,335,4507,83324,257,8863 0,00 €
03420-113510020Negro2352,2101217,335,4208,93324,228,910100 0,00 €
03420-113510025Negro2352,2101217,335,4258,93324,233,910100 0,00 €
03420-113510030Negro2352,2101217,335,4308,93324,238,910100 0,00 €
03420-113510035Negro2352,2101217,335,4358,93324,243,910100 0,00 €
03420-113510040Negro2352,2101217,335,4408,93324,248,910100 0,00 €
03420-113510045Negro2352,2101217,335,4458,93324,253,910100 0,00 €
03420-113510050Negro2352,2101217,335,4508,93324,258,910100 0,00 €
03420-113510060Negro2352,2101217,335,4608,93324,268,910100 0,00 €
03420-114712025Negro3370,21214,526,347259,939,528,434,912144 0,00 €
03420-114712030Negro3370,21214,526,347309,939,528,439,912144 0,00 €
03420-114712035Negro3370,21214,526,347359,939,528,444,912144 0,00 €
03420-114712040Negro3370,21214,526,347409,939,528,449,912144 0,00 €
03420-114712045Negro3370,21214,526,347459,939,528,454,912144 0,00 €
03420-114712050Negro3370,21214,526,347509,939,528,459,912144 0,00 €
03420-114712060Negro3370,21214,526,347609,939,528,469,912144 0,00 €
03420-114712070Negro3370,21214,526,347709,939,528,479,912144 0,00 €
03420-114712080Negro3370,21214,526,347809,939,528,489,912144 0,00 €
03420-114716030Negro3370,2161926,3473013,139,528,443,116257 0,00 €
03420-114716035Negro3370,2161926,3473513,139,528,448,116257 0,00 €
03420-114716040Negro3370,2161926,3474013,139,528,453,116257 0,00 €
03420-114716045Negro3370,2161926,3474513,139,528,458,116257 0,00 €
03420-114716050Negro3370,2161926,3475013,139,528,463,116257 0,00 €
03420-114716060Negro3370,2161926,3476013,139,528,473,116257 0,00 €
03420-114716070Negro3370,2161926,3477013,139,528,483,116257 0,00 €
03420-114716080Negro3370,2161926,3478013,139,528,493,116257 0,00 €
03420-11842605010Rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 0,00 €
03420-11842605015Rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 0,00 €
03420-11842605020Rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 0,00 €
03420-11842605025Rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 0,00 €
03420-11842605030Rojo tráfico RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 0,00 €
03420-11842606010Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 0,00 €
03420-11842606015Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 0,00 €
03420-11842606020Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 0,00 €
03420-11842606025Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 0,00 €
03420-11842606030Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 0,00 €
03420-11842606035Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 0,00 €
03420-11842606040Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 0,00 €
03420-11842606045Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 0,00 €
03420-11842606050Rojo tráfico RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 0,00 €
03420-11843508020Rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 0,00 €
03420-11843508025Rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 0,00 €
03420-11843508030Rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 0,00 €
03420-11843508035Rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 0,00 €
03420-11843508040Rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 0,00 €
03420-11843508045Rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 0,00 €
03420-11843508050Rojo tráfico RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 0,00 €
03420-11843510020Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 0,00 €
03420-11843510025Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 0,00 €
03420-11843510030Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 0,00 €
03420-11843510035Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 0,00 €
03420-11843510040Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 0,00 €
03420-11843510045Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 0,00 €
03420-11843510050Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 0,00 €
03420-11843510060Rojo tráfico RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 0,00 €
03420-11844712025Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 0,00 €
03420-11844712030Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 0,00 €
03420-11844712035Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 0,00 €
03420-11844712040Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 0,00 €
03420-11844712045Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 0,00 €
03420-11844712050Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 0,00 €
03420-11844712060Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 0,00 €
03420-11844712070Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 0,00 €
03420-11844712080Rojo tráfico RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 0,00 €
03420-11844716030Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 0,00 €
03420-11844716035Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 0,00 €
03420-11844716040Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 0,00 €
03420-11844716045Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 0,00 €
03420-11844716050Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 0,00 €
03420-11844716060Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 0,00 €
03420-11844716070Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 0,00 €
03420-11844716080Rojo tráfico RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 0,00 €