norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305
. Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión ya no se puede soltar.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB max.

Los pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable de alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03420 Perno de bloqueo de bola con empuñadura en T con alta resistencia al cizallamiento 243 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola con empuñadura en T con alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03420-214605010Negro17,64655,513,2105,92519,415,9524 0,00 €
03420-214605015Negro17,64655,513,2155,92519,420,9524 0,00 €
03420-214605020Negro17,64655,513,2205,92519,425,9524 0,00 €
03420-214605025Negro17,64655,513,2255,92519,430,9524 0,00 €
03420-214605030Negro17,64655,513,2305,92519,435,9524 0,00 €
03420-214606010Negro17,64666,8513,2106,82519,416,8635 0,00 €
03420-214606015Negro17,64666,8513,2156,82519,421,8635 0,00 €
03420-214606020Negro17,64666,8513,2206,82519,426,8635 0,00 €
03420-214606025Negro17,64666,8513,2256,82519,431,8635 0,00 €
03420-214606030Negro17,64666,8513,2306,82519,436,8635 0,00 €
03420-214606035Negro17,64666,8513,2356,82519,441,8635 0,00 €
03420-214606040Negro17,64666,8513,2406,82519,446,8635 0,00 €
03420-214606045Negro17,64666,8513,2456,82519,451,8635 0,00 €
03420-214606050Negro17,64666,8513,2506,82519,456,8635 0,00 €
03420-216308020Negro2362,989,517,3207,83324,427,8863 0,00 €
03420-216308025Negro2362,989,517,3257,83324,432,8863 0,00 €
03420-216308030Negro2362,989,517,3307,83324,437,8863 0,00 €
03420-216308035Negro2362,989,517,3357,83324,442,8863 0,00 €
03420-216308040Negro2362,989,517,3407,83324,447,8863 0,00 €
03420-216308045Negro2362,989,517,3457,83324,452,8863 0,00 €
03420-216308050Negro2362,989,517,3507,83324,457,8863 0,00 €
03420-216310020Negro2362,9101217,3208,93324,428,910100 0,00 €
03420-216310025Negro2362,9101217,3258,93324,433,910100 0,00 €
03420-216310030Negro2362,9101217,3308,93324,438,910100 0,00 €
03420-216310035Negro2362,9101217,3358,93324,443,910100 0,00 €
03420-216310040Negro2362,9101217,3408,93324,448,910100 0,00 €
03420-216310045Negro2362,9101217,3458,93324,453,910100 0,00 €
03420-216310050Negro2362,9101217,3508,93324,458,910100 0,00 €
03420-216310060Negro2362,9101217,3608,93324,468,910100 0,00 €
03420-218212025Negro3381,81214,526,3259,939,528,834,912144 0,00 €
03420-218212030Negro3381,81214,526,3309,939,528,839,912144 0,00 €
03420-218212035Negro3381,81214,526,3359,939,528,844,912144 0,00 €
03420-218212040Negro3381,81214,526,3409,939,528,849,912144 0,00 €
03420-218212045Negro3381,81214,526,3459,939,528,854,912144 0,00 €
03420-218212050Negro3381,81214,526,3509,939,528,859,912144 0,00 €
03420-218212060Negro3381,81214,526,3609,939,528,869,912144 0,00 €
03420-218212070Negro3381,81214,526,3709,939,528,879,912144 0,00 €
03420-218212080Negro3381,81214,526,3809,939,528,889,912144 0,00 €
03420-218216030Negro3381,8161926,33013,139,528,843,116257 0,00 €
03420-218216035Negro3381,8161926,33513,139,528,848,116257 0,00 €
03420-218216040Negro3381,8161926,34013,139,528,853,116257 0,00 €
03420-218216045Negro3381,8161926,34513,139,528,858,116257 0,00 €
03420-218216050Negro3381,8161926,35013,139,528,863,116257 0,00 €
03420-218216060Negro3381,8161926,36013,139,528,873,116257 0,00 €
03420-218216070Negro3381,8161926,37013,139,528,883,116257 0,00 €
03420-218216080Negro3381,8161926,38013,139,528,893,116257 0,00 €
03420-21844605010Rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9524 0,00 €
03420-21844605015Rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9524 0,00 €
03420-21844605020Rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9524 0,00 €
03420-21844605025Rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9524 0,00 €
03420-21844605030Rojo tráfico RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9524 0,00 €
03420-21844606010Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8635 0,00 €
03420-21844606015Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8635 0,00 €
03420-21844606020Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8635 0,00 €
03420-21844606025Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8635 0,00 €
03420-21844606030Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8635 0,00 €
03420-21844606035Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8635 0,00 €
03420-21844606040Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8635 0,00 €
03420-21844606045Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8635 0,00 €
03420-21844606050Rojo tráfico RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8635 0,00 €
03420-21846308020Rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8863 0,00 €
03420-21846308025Rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8863 0,00 €
03420-21846308030Rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8863 0,00 €
03420-21846308035Rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8863 0,00 €
03420-21846308040Rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8863 0,00 €
03420-21846308045Rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8863 0,00 €
03420-21846308050Rojo tráfico RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8863 0,00 €
03420-21846310020Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,910100 0,00 €
03420-21846310025Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,910100 0,00 €
03420-21846310030Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,910100 0,00 €
03420-21846310035Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3358,93324,443,910100 0,00 €
03420-21846310040Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,910100 0,00 €
03420-21846310045Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3458,93324,453,910100 0,00 €
03420-21846310050Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,910100 0,00 €
03420-21846310060Rojo tráfico RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,910100 0,00 €
03420-21848212025Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,912144 0,00 €
03420-21848212030Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,912144 0,00 €
03420-21848212035Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,912144 0,00 €
03420-21848212040Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,912144 0,00 €
03420-21848212045Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,912144 0,00 €
03420-21848212050Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,912144 0,00 €
03420-21848212060Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,912144 0,00 €
03420-21848212070Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,912144 0,00 €
03420-21848212080Rojo tráfico RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,912144 0,00 €
03420-21848216030Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116257 0,00 €
03420-21848216035Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116257 0,00 €
03420-21848216040Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116257 0,00 €
03420-21848216045Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116257 0,00 €
03420-21848216050Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116257 0,00 €
03420-21848216060Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116257 0,00 €
03420-21848216070Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116257 0,00 €
03420-21848216080Rojo tráfico RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116257 0,00 €