norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para unir y fijar las piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
Al presionar el botón pulsador, las dos bolas se desbloquean para poder separar las piezas de unión. Al soltar nuevamente el botón, las bolas se vuelven a bloquear y la unión ya no se puede soltar.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB max.

Los pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable de alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03422 Perno de bloqueo de bola con empuñadura en T con alta resistencia al cizallamiento 159 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola con empuñadura en T con alta resistencia al cizallamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03422-21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 0,00 €
03422-21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 0,00 €
03422-21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 0,00 €
03422-21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 0,00 €
03422-21460503017,64655,513,2305,92519,435,9524 0,00 €
03422-21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 0,00 €
03422-21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 0,00 €
03422-21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 0,00 €
03422-21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 0,00 €
03422-21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 0,00 €
03422-21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 0,00 €
03422-21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 0,00 €
03422-21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 0,00 €
03422-21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 0,00 €
03422-2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 0,00 €
03422-2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 0,00 €
03422-2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 0,00 €
03422-2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 0,00 €
03422-2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 0,00 €
03422-2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 0,00 €
03422-2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 0,00 €
03422-2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 0,00 €
03422-2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 0,00 €
03422-2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 0,00 €
03422-2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 0,00 €
03422-2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 0,00 €
03422-2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 0,00 €
03422-2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 0,00 €
03422-2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 0,00 €
03422-2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 0,00 €
03422-2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 0,00 €
03422-2182120353381,81214,526,3359,939,528,844,912144 0,00 €
03422-2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 0,00 €
03422-2182120453381,81214,526,3459,939,528,854,912144 0,00 €
03422-2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 0,00 €
03422-2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 0,00 €
03422-2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 0,00 €
03422-2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 0,00 €
03422-2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 0,00 €
03422-2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 0,00 €
03422-2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 0,00 €
03422-2182160453381,8161926,34513,139,528,858,116257 0,00 €
03422-2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 0,00 €
03422-2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 0,00 €
03422-2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 0,00 €
03422-2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 0,00 €