norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03055 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada 213 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03055-205M52,42,3180,80,81,592603040-905  0,00 €
03055-206M62,72,520112113503040-906  0,00 €
03055-208M83,53221,41,22,5154803040-908  0,00 €
03055-210M1043221,41,63155803040-910  0,00 €
03055-212M126428224197403040-912  0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83