norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
04524

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.Indicación:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.

Recorrido de desplazamiento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo:
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912

1) Superficies de sujeción lisas
2) Superficies de sujeción acanaladas
3) Mordaza de sujeción
4) Pieza de trabajo
5) Tope fijo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04524 Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas 193 kB

Planos

Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2A
mín.
A
máx.
BCDEFuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04524-1108lisoestrecho30,533,52415M8X2521525 0,00 €
04524-1110lisoestrecho32372819M10X253,52049 0,00 €
04524-1112lisoestrecho4449,53022M12X403,53085 0,00 €
04524-1116lisoestrecho55624029M16X60450210 0,00 €
04524-2108acanaladoestrecho30,533,52415M8X2521525 0,00 €
04524-2110acanaladoestrecho32372819M10X253,52049 0,00 €
04524-2112acanaladoestrecho4449,53022M12X403,53085 0,00 €
04524-2116acanaladoestrecho55624029M16X60450210 0,00 €
04524-1208lisoancho30,533,53015M8X2521525 0,00 €
04524-1210lisoancho32373819M10X253,52049 0,00 €
04524-1212lisoancho4449,54822M12X403,53085 0,00 €
04524-1216lisoancho55624829M16X60450210 0,00 €
04524-2208acanaladoancho30,533,53015M8X2521525 0,00 €
04524-2210acanaladoancho32373819M10X253,52049 0,00 €
04524-2212acanaladoancho4449,54822M12X403,53085 0,00 €
04524-2216acanaladoancho55624829M16X60450210 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83