|
|
04524Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuña doble y segmentos de sujeción de acero para temple y revenido.Versión:Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos y de color negro.Indicación:Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento. Las superficies de sujeción permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción. De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden instalar en una perforación roscada o en una ranura en T para la sujeción. Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza fija del dispositivo de procesamiento. A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mmIndicación sobre el dibujo:D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912
1) Superficies de sujeción lisas 2) Superficies de sujeción acanaladas 3) Mordaza de sujeción 4) Pieza de trabajo 5) Tope fijo Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A mín. | A máx. | B | C | D | E | Fuerza de sujeción máx. kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04524-1108 | liso | estrecho | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 0,00 € | | 04524-1110 | liso | estrecho | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 0,00 € | | 04524-1112 | liso | estrecho | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 0,00 € | | 04524-1116 | liso | estrecho | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 0,00 € | | 04524-2108 | acanalado | estrecho | 30,5 | 33,5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 0,00 € | | 04524-2110 | acanalado | estrecho | 32 | 37 | 28 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 0,00 € | | 04524-2112 | acanalado | estrecho | 44 | 49,5 | 30 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 0,00 € | | 04524-2116 | acanalado | estrecho | 55 | 62 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 0,00 € | | 04524-1208 | liso | ancho | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 0,00 € | | 04524-1210 | liso | ancho | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 0,00 € | | 04524-1212 | liso | ancho | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 0,00 € | | 04524-1216 | liso | ancho | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 0,00 € | | 04524-2208 | acanalado | ancho | 30,5 | 33,5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | | | 0,00 € | | 04524-2210 | acanalado | ancho | 32 | 37 | 38 | 19 | M10X25 | 3,5 | 20 | 49 | | | 0,00 € | | 04524-2212 | acanalado | ancho | 44 | 49,5 | 48 | 22 | M12X40 | 3,5 | 30 | 85 | | | 0,00 € | | 04524-2216 | acanalado | ancho | 55 | 62 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|