norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable 1.4305.
Botón esférico de plástico negro.
Versión:Piezas de acero inoxidable con acabado natural.
Botón esférico pulido.
Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06341 Palancas tensoras de acero inoxidable 148 kB

Planos (vista completa)

Palancas tensoras de acero inoxidable

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Más información

Planos

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamañoXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrecioPedir
06341-2082rosca interior1M8182410254032,588,1 0,00 €
06341-2102rosca interior1M10182410254032,588,1 0,00 €
06341-21012rosca interior2M10202812324636,5104 0,00 €
06341-2122rosca interior2M12202812324636,5104 0,00 €
06341-2162rosca interior3M16233313325241126,5 0,00 €
06341-2202rosca interior4M20264113326149128,5 0,00 €

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Más información

Planos

Palancas tensoras de acero inoxidable con rosca interior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamañoXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrecioPedir
06341-208rosca interior20°1M8182410254032,584,5 0,00 €
06341-210rosca interior20°1M10182410254032,584,5 0,00 €
06341-2101rosca interior20°2M10202812324636,5100 0,00 €
06341-212rosca interior20°2M12202812324636,5100 0,00 €
06341-216rosca interior20°3M16233313325241121 0,00 €
06341-220rosca interior20°4M20264113326149123 0,00 €

Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados

Más información

Planos

Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamaño

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
06341-1102agujero de referencia1102224102540-32,588,1- 0,00 €
06341-1122agujero de referencia2122528123246-36,5104- 0,00 €
06341-1142agujero de referencia2142528123246-36,5104- 0,00 €
06341-1162agujero de referencia3162833133252-41126,5- 0,00 €
06341-1202agujero de referencia4203241133261-49128,5- 0,00 €

Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 20 grados

Más información

Planos

Palancas tensoras de acero inoxidable con agujero de referencia, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaFormaTamaño

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrecioPedir
06341-110agujero de referencia20°110222410254052,532,584,515 0,00 €
06341-112agujero de referencia20°21225281232466136,510015 0,00 €
06341-114agujero de referencia20°21425281232466136,510015 0,00 €
06341-116agujero de referencia20°3162833133252724112115 0,00 €
06341-120agujero de referencia20°4203241133261804912315 0,00 €