norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas
06600-50

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
Material:Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.Modo de accionamiento:La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.Aplicación:Construcción de plantas, equipos y máquinas, ámbito de rehabilitación.Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas:Siete variantes de color.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06600-50 Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas 253 kB

Planos

Palancas de sujeción de plástico con rosca interior, partes de acero bruñidas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06600-50-1041gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-1042naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10416amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10484rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10486verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10487azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10488gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-1051gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-1052naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10516amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10584rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10586verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10587azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10588gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-1061gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-1062naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-10688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 0,00 €
06600-50-2061gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-2062naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-2081gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-2082naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20816amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20884rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20886verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20887azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-20888gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 0,00 €
06600-50-3081gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-3082naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-30816amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-30884rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-30886verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-30887azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-30888gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-3101gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-3102naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-31016amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-31084rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-31086verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-31087azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-31088gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 0,00 €
06600-50-4101gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-4102naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41016amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41084rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41086verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41087azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41088gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-4121gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-4122naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41216amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41284rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41286verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41287azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-41288gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 0,00 €
06600-50-5121gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-5122naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51216amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51284rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51286verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51287azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51288gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-5161gris antracita RAL 7021Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-5162naranja puro RAL 2004Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51616amarillo colza RAL 1021Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51684rojo tráfico RAL 3020Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51686verde señal RAL 6032Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51687azul tráfico RAL 5017Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
06600-50-51688gris claro RAL 7035Termoplástico de alto rendimiento5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90