norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior
06325-01_IG

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
El talón cilíndrico y la forma cónica proporcionan a las empuñaduras cilíndricas un tacto optimizado y un buen agarre.
Material:Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero.
Versión:Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Ventajas:Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06325-01_IG Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior 198 kB

Planos

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaTamañoD

D1D2L1L2TSWCADAcc.PrecioPedir
06325-01-1104rosca interior1M414940588 0,00 €
06325-01-1205rosca interior2M5161149,15,11010 0,00 €
06325-01-1306rosca interior3M6201461,46,41212 0,00 €
06325-01-1408rosca interior4M8251882,512,51615 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40