norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Las chapas de seguridad DIN 462 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 1804. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca del perno.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07590-03 Chapas de seguridad de acero DIN 462 212 kB

Planos

Chapas de seguridad de acero DIN 462

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1EFHSAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
07590-03-010102547,430,807590-110/07590-210 0,00 €
07590-03-0141430511,430,807590-112/07590-212 0,00 €
07590-03-0161632513,53107590-114/07590-214 0,00 €
07590-03-0181834615,44107590-116/07590-216 0,00 €
07590-03-0202036617,54107590-118/07590-218 0,00 €
07590-03-0222240619,54107590-120/07590-220 0,00 €
07590-03-0242442621,64107590-122/07590-222 0,00 €
07590-03-0282850725,55107590-124/07590-224 0,00 €
07590-03-0303050727,551,207590-126/07590-226 0,00 €
07590-03-0323252729,651,207590-128/07590-228 0,00 €
07590-03-0353555732,651,207590-130/07590-230 0,00 €
07590-03-0383858836,351,207590-132/07590-232 0,00 €
07590-03-0404062837,351,207590-135/07590-235 0,00 €
07590-03-0424262839,351,207590-138/07590-238 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90