norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 6, acabado natural o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación:Las tuercas de sombrerete se utilizan sobre todo en conexiones atornilladas decorativas. La tuerca de sombrerete cierra y protege el extremo abierto de la rosca. Asimismo, protegen de los bordes afilados en las máquinas, instalaciones, equipos de fitness y en cualquier otro uso en que el extremo al descubierto de la rosca sea susceptible de causar daños personales o materiales. Datos técnicos:A partir de D = M10, las tuercas de sombrerete tienen una garganta hasta el núcleo de la rosca según DIN 76-1 forma D.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07280-02 Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable 173 kB

Planos

Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 917 de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DT
mín.
HSWERWXGCADAcc.PrecioPedir
07280-02-104aceroacabado naturalM44,165,577,66811,05- 0,00 €
07280-02-105aceroacabado naturalM54,96788,791011,2- 0,00 €
07280-02-106aceroacabado naturalM66,7191011,05121,51,5- 0,00 €
07280-02-108aceroacabado naturalM89,21121314,381521,87- 0,00 €
07280-02-110aceroacabado naturalM1010,65141718,9202-2,25 0,00 €
07280-02-112aceroacabado naturalM1213,15161921,1252-6,4 0,00 €
07280-02-116aceroacabado naturalM1616,65202426,76302-7,3 0,00 €
07280-02-120aceroacabado naturalM2020,58253032,95352,5-9,3 0,00 €
07280-02-124aceroacabado naturalM2423,58303639,6403-10,7 0,00 €
07280-02-130aceroacabado naturalM3027,58344650,9603-12,7 0,00 €
07280-02-204acerocincadoM44,165,577,66811,05- 0,00 €
07280-02-205acerocincadoM54,96788,791011,2- 0,00 €
07280-02-206acerocincadoM66,7191011,05121,51,5- 0,00 €
07280-02-208acerocincadoM89,21121314,381521,87- 0,00 €
07280-02-210acerocincadoM1010,65141718,9202-2,25 0,00 €
07280-02-212acerocincadoM1213,15161921,1252-6,4 0,00 €
07280-02-216acerocincadoM1616,65202426,76302-7,3 0,00 €
07280-02-220acerocincadoM2020,58253032,95352,5-9,3 0,00 €
07280-02-224acerocincadoM2423,58303639,6403-10,7 0,00 €
07280-02-230acerocincadoM3027,58344650,9603-12,7 0,00 €
07280-02-304acero inoxidable A2acabado naturalM44,165,577,66811,05- 0,00 €
07280-02-305acero inoxidable A2acabado naturalM54,96788,791011,2- 0,00 €
07280-02-306acero inoxidable A2acabado naturalM66,7191011,05121,51,5- 0,00 €
07280-02-308acero inoxidable A2acabado naturalM89,21121314,381521,87- 0,00 €
07280-02-310acero inoxidable A2acabado naturalM1010,65141718,9202-2,25 0,00 €
07280-02-312acero inoxidable A2acabado naturalM1213,15161921,1252-6,4 0,00 €
07280-02-316acero inoxidable A2acabado naturalM1616,65202426,76302-7,3 0,00 €
07280-02-320acero inoxidable A2acabado naturalM2020,58253032,95352,5-9,3 0,00 €
07280-02-324acero inoxidable A2acabado naturalM2423,58303639,6403-10,7 0,00 €
07280-02-330acero inoxidable A2acabado naturalM3027,58344650,9603-12,7 0,00 €
07280-02-404acero inoxidable A4acabado naturalM44,165,577,66811,05- 0,00 €
07280-02-405acero inoxidable A4acabado naturalM54,96788,791011,2- 0,00 €
07280-02-406acero inoxidable A4acabado naturalM66,7191011,05121,51,5- 0,00 €
07280-02-408acero inoxidable A4acabado naturalM89,21121314,381521,87- 0,00 €
07280-02-410acero inoxidable A4acabado naturalM1010,65141718,9202-2,25 0,00 €
07280-02-412acero inoxidable A4acabado naturalM1213,15161921,1252-6,4 0,00 €
07280-02-416acero inoxidable A4acabado naturalM1616,65202426,76302-7,3 0,00 €
07280-02-420acero inoxidable A4acabado naturalM2020,58253032,95352,5-9,3 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90