norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 6, acabado natural o cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación:Las tuercas de sombrerete se utilizan sobre todo en conexiones atornilladas decorativas. La tuerca de sombrerete cierra y protege el extremo abierto de la rosca. Asimismo, protegen de los bordes afilados en las máquinas, instalaciones, equipos de fitness y en cualquier otro uso en que el extremo al descubierto de la rosca sea susceptible de causar daños personales o materiales. Datos técnicos:A partir de D = M12, las tuercas de sombrerete tienen una garganta hasta el núcleo de la rosca según DIN 76-1 forma D.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07280-01 Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 1587 de acero o acero inoxidable 185 kB

Planos

Tuercas de sombrerete hexagonales, versión alta DIN 1587 de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1T
mín.
HMSWERWXGCADAcc.PrecioPedir
07280-01-104aceroacabado naturalM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-105aceroacabado naturalM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-106aceroacabado naturalM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-108aceroacabado naturalM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-110aceroacabado naturalM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-112aceroacabado naturalM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-114aceroacabado naturalM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-116aceroacabado naturalM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-120aceroacabado naturalM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-124aceroacabado naturalM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €
07280-01-204acerocincadoM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-205acerocincadoM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-206acerocincadoM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-208acerocincadoM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-210acerocincadoM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-212acerocincadoM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-214acerocincadoM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-216acerocincadoM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-220acerocincadoM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-224acerocincadoM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €
07280-01-230acerocincadoM30443950244650,9227-12,7 0,00 €
07280-01-304acero inoxidable A2acabado naturalM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-305acero inoxidable A2acabado naturalM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-306acero inoxidable A2acabado naturalM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-308acero inoxidable A2acabado naturalM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-310acero inoxidable A2acabado naturalM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-312acero inoxidable A2acabado naturalM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-314acero inoxidable A2acabado naturalM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-316acero inoxidable A2acabado naturalM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-320acero inoxidable A2acabado naturalM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-324acero inoxidable A2acabado naturalM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €
07280-01-330acero inoxidable A2acabado naturalM30443950244650,9227-12,7 0,00 €
07280-01-404acero inoxidable A4acabado naturalM46,55,2683,277,663,2521,4- 0,00 €
07280-01-405acero inoxidable A4acabado naturalM57,57,2110488,793,7521,6- 0,00 €
07280-01-406acero inoxidable A4acabado naturalM69,57,711251011,054,7522- 0,00 €
07280-01-408acero inoxidable A4acabado naturalM812,510,65156,51314,386,2522,4- 0,00 €
07280-01-410acero inoxidable A4acabado naturalM101512,651881718,97,523- 0,00 €
07280-01-412acero inoxidable A4acabado naturalM121715,6522101921,18,53-6,4 0,00 €
07280-01-414acero inoxidable A4acabado naturalM142017,6525112223,9104-7,3 0,00 €
07280-01-416acero inoxidable A4acabado naturalM162320,5828132426,7611,54-7,3 0,00 €
07280-01-420acero inoxidable A4acabado naturalM202825,5834163032,95145-9,3 0,00 €
07280-01-424acero inoxidable A4acabado naturalM243430,542193639,6176-10,7 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +39 0474 6462 90