|
|
07131Tornillos de momento de torsión con acoplamiento de ranura |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre. El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07131-06 | M6 | 25 | 4,7 | 2,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 800 | | | 0,00 € | | 07131-10 | M10 | 25 | 7,7 | 4,5 | 45 | 20 | 8 | 5 | 40 | 550 | | | 0,00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|