norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07110 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa 213 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DLØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07110-1046Aacero del apoyo de cilindrosM462,523,5 0,00 €
07110-1048Aacero del apoyo de cilindrosM482,523,5 0,00 €
07110-10410Aacero del apoyo de cilindrosM4102,523,5 0,00 €
07110-10412Aacero del apoyo de cilindrosM4122,523,5 0,00 €
07110-10416Aacero del apoyo de cilindrosM4162,523,5 0,00 €
07110-1058Aacero del apoyo de cilindrosM5832,54,5 0,00 €
07110-10510Aacero del apoyo de cilindrosM51032,54,5 0,00 €
07110-10512Aacero del apoyo de cilindrosM51232,54,5 0,00 €
07110-10516Aacero del apoyo de cilindrosM51632,54,5 0,00 €
07110-10520Aacero del apoyo de cilindrosM52032,54,5 0,00 €
07110-10525Aacero del apoyo de cilindrosM52532,54,5 0,00 €
07110-10610Aacero del apoyo de cilindrosM610,8439 0,00 €
07110-10612Aacero del apoyo de cilindrosM612,8439 0,00 €
07110-10616Aacero del apoyo de cilindrosM616,8439 0,00 €
07110-10620Aacero del apoyo de cilindrosM620,8439 0,00 €
07110-10625Aacero del apoyo de cilindrosM625,8439 0,00 €
07110-10650Aacero del apoyo de cilindrosM650,8439 0,00 €
07110-10660Aacero del apoyo de cilindrosM660,8439 0,00 €
07110-10680Aacero del apoyo de cilindrosM680,8439 0,00 €
07110-10810Aacero del apoyo de cilindrosM811,25,5410 0,00 €
07110-10812Aacero del apoyo de cilindrosM813,25,5410 0,00 €
07110-10816Aacero del apoyo de cilindrosM817,25,5415 0,00 €
07110-10820Aacero del apoyo de cilindrosM821,25,5415 0,00 €
07110-10825Aacero del apoyo de cilindrosM826,25,5415 0,00 €
07110-10830Aacero del apoyo de cilindrosM831,25,5415 0,00 €
07110-10850Aacero del apoyo de cilindrosM851,25,5415 0,00 €
07110-10860Aacero del apoyo de cilindrosM861,25,5415 0,00 €
07110-10880Aacero del apoyo de cilindrosM881,25,5415 0,00 €
07110-11012Aacero del apoyo de cilindrosM1013,77520 0,00 €
07110-11016Aacero del apoyo de cilindrosM1017,77520 0,00 €
07110-11020Aacero del apoyo de cilindrosM1021,77520 0,00 €
07110-11025Aacero del apoyo de cilindrosM1026,77520 0,00 €
07110-11035Aacero del apoyo de cilindrosM1036,77520 0,00 €
07110-11216Aacero del apoyo de cilindrosM12188,5630 0,00 €
07110-11220Aacero del apoyo de cilindrosM12228,5630 0,00 €
07110-11225Aacero del apoyo de cilindrosM12278,5630 0,00 €
07110-11230Aacero del apoyo de cilindrosM12328,5630 0,00 €
07110-11232Aacero del apoyo de cilindrosM12348,5630 0,00 €
07110-11240Aacero del apoyo de cilindrosM12428,5630 0,00 €
07110-11620Aacero del apoyo de cilindrosM1623,312860 0,00 €
07110-11625Aacero del apoyo de cilindrosM1628,312860 0,00 €
07110-11635Aacero del apoyo de cilindrosM1638,312860 0,00 €
07110-11650Aacero del apoyo de cilindrosM1653,312860 0,00 €
07110-12030Aacero del apoyo de cilindrosM2034,2151090 0,00 €
07110-12040Aacero del apoyo de cilindrosM2044,2151090 0,00 €
07110-12060Aacero del apoyo de cilindrosM2064,2151090 0,00 €
07110-12435Aacero del apoyo de cilindrosM2439,71812120 0,00 €
07110-12450Aacero del apoyo de cilindrosM2454,71812120 0,00 €
07110-12480Aacero del apoyo de cilindrosM2484,71812120 0,00 €
07110-3046DpoliacetalM462,520,3 0,00 €
07110-3048DpoliacetalM482,520,3 0,00 €
07110-30410DpoliacetalM4102,520,3 0,00 €
07110-30412DpoliacetalM4122,520,3 0,00 €
07110-30416DpoliacetalM4162,520,3 0,00 €
07110-3058DpoliacetalM5832,50,5 0,00 €
07110-30510DpoliacetalM51032,50,5 0,00 €
07110-30512DpoliacetalM51232,50,5 0,00 €
07110-30516DpoliacetalM51632,50,5 0,00 €
07110-30520DpoliacetalM52032,50,5 0,00 €
07110-30525DpoliacetalM52532,50,5 0,00 €
07110-30610DpoliacetalM610,8430,9 0,00 €
07110-30612DpoliacetalM612,8430,9 0,00 €
07110-30616DpoliacetalM616,8430,9 0,00 €
07110-30620DpoliacetalM620,8430,9 0,00 €
07110-30625DpoliacetalM625,8430,9 0,00 €
07110-30810DpoliacetalM811,25,541,5 0,00 €
07110-30812DpoliacetalM813,25,541,5 0,00 €
07110-30816DpoliacetalM817,25,541,5 0,00 €
07110-30820DpoliacetalM821,25,541,5 0,00 €
07110-30825DpoliacetalM826,25,541,5 0,00 €
07110-30830DpoliacetalM831,25,541,5 0,00 €
07110-31012DpoliacetalM1013,7752 0,00 €
07110-31016DpoliacetalM1017,7752 0,00 €
07110-31020DpoliacetalM1021,7752 0,00 €
07110-31025DpoliacetalM1026,7752 0,00 €
07110-31035DpoliacetalM1036,7752 0,00 €
07110-31216DpoliacetalM12188,563 0,00 €
07110-31220DpoliacetalM12228,563 0,00 €
07110-31230DpoliacetalM12328,563 0,00 €
07110-31240DpoliacetalM12428,563 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83