norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura
09072-10

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09072-10 Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura 121 kB

Planos

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09072-10-250425 ±0,15M4736 0,00 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 0,00 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 0,00 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 0,00 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 0,00 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 0,00 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 0,00 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40