|
|
10265_BEscuadras de fijación forma B con palanca de sujeción |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.Versión:Escuadra de fijación lacada color aluminio. Empuñadura recubierta con plástico. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.
Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo | Ancho de ranura | Forma | Versión 1 | A | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
10265-0606 | I | 6 | B | con palanca de sujeción | 15 | 6,3 | 3 | 5,7 | 24 | 7 | M6 | 27 | - | - | 27 | 13 | 40 | 5 | | | 10.01 € | | 10265-0808 | I | 8 | B | con palanca de sujeción | 20 | 9 | 4 | 7,5 | 32 | 9 | M8 | 36 | - | - | 36 | 18 | 65 | 6 | | | 11.82 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|