norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EN-GJL-250.
Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, construcción de portapiezas y construcción de aparatos de medición, así como en la industria óptica y en mecánica de precisión. En lugar del tornillo de ajuste central "M1" se puede utilizar una palanca de sujeción 06460.
Los valores de carga admisibles indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras.
En caso de carga estática, se admite el valor de tabla "F" multiplicado por 10.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

TI E = número de perforaciones de fijación E/M en la parte interior.
TA E = número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.
TI E1 = número de perforaciones de sujeción E1/D1 en la parte interior.

TI E1 = número de perforaciones de fijación E1/D1 en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21060 Guías de carro de cola de milano con perforaciones de posicionamiento 276 kB

Planos

Guías de carro de cola de milano con perforaciones de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
CADAcc.PrecioPedir
21060-050080251517,55049,5157M44,38,2-142828--106 0,00 €
21060-050105251517,55049,5207M44,38,2-142828--148 0,00 €
21060-050130251517,55049,5257M44,38,2-282828--1010 0,00 €
21060-0751053219,5227574,52010M55,310622525504466 0,00 €
21060-0751303219,5227574,52510M55,31062252550441010 0,00 €
21060-10011040242810099,52010M55,310,2862525504466 0,00 €
21060-10013540242810099,52510M55,310,2865050504466 0,00 €
21060-10016040242810099,53010M55,310,2865050504466 0,00 €
ReferenciaL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21060-05008080405,51,63,2-M5M40,020,0275465 0,00 €
21060-050105105405,51,63,2-M5M40,020,0290778 0,00 €
21060-050130130405,51,63,2-M5M40,0250,02512010912 0,00 €
21060-075105105605,52,13,6M5M5M50,020,0213091510 0,00 €
21060-075130130605,52,13,6M5M5M50,0250,025160151815 0,00 €
21060-100110110--2,13,8M6M6-0,020,02155112612 0,00 €
21060-1001351358882,13,8M6M6M60,0250,025190173219 0,00 €
21060-1001601608882,13,8M6M6M60,0250,025230243726 0,00 €