norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EN-GJL-250.
Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos se utilizan en la construcción de máquinas y portapiezas, en la técnica de medición, en instrumentos ópticos y en la mecánica de precisión.

Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
A petición, también se pueden suministrar carros en cruz.

En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

F = capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte interior.
TA E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte exterior.
TI E2 = número de perforaciones de sujeción E2/D1 en la parte interior.

TI E2 = número de perforaciones de sujeción E2/D1 en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21064 Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con perforaciones de posicionamiento 280 kB

Planos

Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con perforaciones de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E/E1
TA
E/E1
TI
E2
TA
E2
CADAcc.PrecioPedir
21064-0400502013134039,5105M33,36,5301520204466 0,00 €
21064-04005012013134039,517,55M33,36,5301520204466 0,00 €
21064-0400652013134039,5255M33,36,5301520206666 0,00 €
21064-0400802013134039,532,55M33,36,5301520208866 0,00 €
21064-050055251716,35049,5107M44,38--1428--66 0,00 €
21064-050080251716,35049,5307M44,38--2828--66 0,00 €
21064-050105251716,35049,5407M44,38--2828--88 0,00 €
21064-050155251716,35049,5607M44,38--2828--1212 0,00 €
21064-060055251716,36059,5107M44,38--1734--66 0,00 €
21064-060080251716,36059,5307M44,38--3434--66 0,00 €
21064-060105251716,36059,5407M44,38--3434--66 0,00 €
21064-060155251716,36059,5607M44,38--3434--1010 0,00 €
21064-0750803220237574,51510M55,310626225504464 0,00 €
21064-0751053220237574,52010M55,310626225504466 0,00 €
21064-0751303220237574,52510M55,310626225504488 0,00 €
21064-1001104027,52810099,51510M55,310868625504466 0,00 €
21064-1001604027,52810099,552,510M55,31086865050441212 0,00 €
21064-1002104027,52810099,58010M55,310868650506688 0,00 €
21064-1002604027,52810099,510510M55,31086865050461010 0,00 €
ReferenciaL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21064-04005050343,81,13,4M3M3M30,020,02210143 0,00 €
21064-040050150343,81,13,4M3M3M30,020,02140132 0,00 €
21064-04006565343,81,13,4M3M3M30,020,02180143 0,00 €
21064-04008080343,81,13,4M3M3M30,020,02220355 0,00 €
21064-05005555405,51,63,2-M3M40,020,02480476 0,00 €
21064-05008080405,51,63,2-M3M40,020,02410397 0,00 €
21064-050105105405,51,63,2-M3M40,020,02520101115 0,00 €
21064-050155155405,51,63,2-M3M40,020,02680231933 0,00 €
21064-06005555505,51,63,2-M3M40,020,02470486 0,00 €
21064-06008080505,51,63,2-M3M40,020,023803117 0,00 €
21064-060105105505,51,63,2-M3M40,020,02530101415 0,00 €
21064-060155155505,51,63,2-M3M40,020,02690232334 0,00 €
21064-07508080--2,14,1M5M4-0,020,02650101815 0,00 €
21064-0751051056062,14,1M5M4M50,020,02720182627 0,00 €
21064-0751301306062,14,1M5M4M50,020,02850293342 0,00 €
21064-100110110--2,14,1M6M6M60,020,021740435963 0,00 €
21064-1001601608682,14,1M6M6M60,020,021190377968 0,00 €
21064-1002102108682,14,1M6M6M60,030,0314506099105 0,00 €
21064-1002602608682,14,1M6M6M60,030,03173089119151 0,00 €