norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con husillos micrómetros y perforaciones de posicionamiento
21070

Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:EN-GJL-250.
Versión:Acabado natural, pulido.Indicación:Estas guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos se utilizan en la construcción de máquinas y portapiezas, en la técnica de medición, en instrumentos ópticos y en la mecánica de precisión. La división de escala en el tornillo micrómetro es de 0,02 mm.

Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

En la parte superior del carro hay un orificio de centrado adicional en las perforaciones D2 y D3. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión.

F = capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte interior.
TA E/E1 = número de perforaciones de sujeción E/E1/M en la parte exterior.
TI E4 = número de perforaciones de sujeción E4/D1 en la parte interior.

TI E2 = número de perforaciones de sujeción E2/D1 en la parte exterior.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21070 Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con husillos micrómetros y perforaciones de posicionamiento 272 kB

Planos

Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con husillos micrómetros y perforaciones de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CADAcc.PrecioPedir
21070-0400502013134039,515M5x0,55M33,36,530151020204466 0,00 €
21070-0400652013134039,530M5x0,55M33,36,530151020204666 0,00 €
21070-050080251716,35049,520M6x17M44,38--142828--66 0,00 €
21070-050130251716,35049,545M6x17M44,38--282828--610 0,00 €
21070-060080251716,36059,515M6x17M44,38--173434--66 0,00 €
21070-060180251716,36059,570M6x17M44,38--343434--610 0,00 €
21070-0751053220237574,520M8x110M55,31062622525504468 0,00 €
21070-0751303220237574,545M8x110M55,31062622525504468 0,00 €
21070-1001604027,52810099,550M10x110M55,31086862550504466 0,00 €
21070-1003604027,52810099,5150M10x110M55,310868650505068614 0,00 €
ReferenciaKL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21070-04005017,85035333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02121143 0,00 €
21070-04006517,86535333,81,13,414,5532,5M3M3M30,020,02131143 0,00 €
21070-05008023,58055405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02224397 0,00 €
21070-05013023,513080405,51,63,218,5843M4M3M40,020,02260231933 0,00 €
21070-06008023,58060505,51,63,218,5843M4M3M40,020,023553117 0,00 €
21070-06018023,5180105505,51,63,218,5843M4M3M40,020,02305232334 0,00 €
21070-07510529105806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02410182627 0,00 €
21070-07513029130806062,14,122,4848,5M5M5M50,020,02250293342 0,00 €
21070-100160361601058882,14,122,4849M6M6M60,020,02935377968 0,00 €
21070-100360363602058882,14,122,4849M6M6M60,030,03109589119151 0,00 €