norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Palanca de sujeción de plástico, husillo roscado clase de resistencia 12.9.
Versión:Carcasa niquelada.
Palanca de sujeción, husillo roscado bruñida.
Indicación:Elementos de sujeción de accionamiento manual para procesos de sujeción estáticos. El proceso de sujeción se realiza manualmente a través de las palancas de sujeción de ajuste libre. Las mordazas de sujeción de apoyo flotante garantizan una distribución de fuerza simétrica sobre el carril. Hasta 50.000 ciclos de sujeción estáticos (valor B10d).

Generalmente se genera la unión de cierre por fricción entre el elemento de sujeción y la guía lineal en las superficies libres del carril guía de perfil, lo que evita que resulten dañadas las pistas de rodadura de las guías de bolas.

Comprobación de la fuerza de sujeción realizada con una capa lubricante aceitosa sobre un carril guía.
Según el tipo de carro guía utilizado es necesaria una placa del adaptador para la compensación de altura.
Rango de temperatura:-10 °C a +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21427 Elementos de sujeción para carriles guía 238 kB

Planos

Elementos de sujeción para carriles guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA

A1A2A3A4A5BB1H1H2H3L3MSTFuerza de
retención
F1 N
Par
de apriete
Nm
Referencia
placa del adaptador
CADAcc.PrecioPedir
21427-1515171733,53012,5401547246,517,524M4451200521430-915 0,00 €
21427-2020151545,541,5136520602882024M5261200721430-920 0,00 €
21427-2525202045,541,516,265257036122330M6481200721430-925 0,00 €
21427-303022225853,521,580289042123039M63820001521430-930 0,00 €
21427-353524245853,527803410048163739M871020001521430-935 0,00 €
21427-454526265853,526,5804512060184444M10101420001521430-945 0,00 €
21427-55553030666137,5955314070215149M14101420002221430-955 0,00 €
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40