norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero y tornillo moleteado de acero inoxidable.Versión:Carcasa y tornillo moleteado de acabado natural.Indicación:Elementos de sujeción de accionamiento manual para procesos de sujeción estáticos. El proceso de sujeción se realiza manualmente a través del tornillo moleteado. Las mordazas de sujeción de apoyo flotante garantizan una distribución de fuerza simétrica sobre el carril. Hasta 50.000 ciclos de sujeción estáticos (valor B10d).

Generalmente se genera la unión de cierre por fricción entre el elemento de sujeción y la guía lineal en las superficies libres del carril guía de perfil, lo que evita que resulten dañadas las pistas de rodadura de las guías de bolas.

Comprobación de la fuerza de sujeción realizada con una capa lubricante aceitosa sobre un carril guía.
Rango de temperatura:-10 °C a +70 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21427-01 Elementos de sujeción para carriles guía en miniatura 237 kB

Planos

Elementos de sujeción para carriles guía en miniatura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA

A1A2A4BB1DH1H2H3L3MTFuerza de
retención
F1 N
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21427-01-07712874,3717682612M22,5650,11 0,00 €
21427-01-099151195,359208102,77,317M331000,17 0,00 €
21427-01-12122013107,15122710133,59,519M33,61500,35 0,00 €
21427-01-15152514148,051532121651120M341800,75 0,00 €