norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Indicación:Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.Datos técnicos:Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)

Rango de temperatura:Rango de temperatura 0 °C a +60 °CA petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21250 Unidades lineales de doble tubo 152 kB
 21250 Indicación técnica NLM para unidades lineales de doble tubo 190 kB

Planos

Unidades lineales de doble tubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónHusilloB

D1D2D3D4D5D6D7G1G2HH1H2H3Carrera
S
LL1L2L3M1M2M3M4M5M6P1CADAcc.PrecioPedir
21250-030X300Con cojinete de deslizamientoTr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 0,00 €
21250-030X500Con cojinete de deslizamientoTr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 0,00 €
21250-030X800Con cojinete de deslizamientoTr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 0,00 €
21250-130X300Con rodamiento de bolasTr 14x3130830H830711--M6M6542752215030050265040x30114,57042--2x2x20 0,00 €
21250-130X500Con rodamiento de bolasTr 14x3130830H830711--M6M6542752235050050265040x30114,57042--2x2x20 0,00 €
21250-130X800Con rodamiento de bolasTr 14x3130830H830711--M6M6542752265080050265040x30114,57042--2x2x20 0,00 €
21250-040X300Con cojinete de deslizamientoTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 0,00 €
21250-040X500Con cojinete de deslizamientoTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 0,00 €
21250-040X800Con cojinete de deslizamientoTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 0,00 €
21250-040X1000Con cojinete de deslizamientoTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 0,00 €
21250-140X300Con rodamiento de bolasTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603120300603860461609062381324x4x32 0,00 €
21250-140X500Con rodamiento de bolasTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603320500603860461609062381324x4x32 0,00 €
21250-140X800Con rodamiento de bolasTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,5603620800603860461609062381324x4x32 0,00 €
21250-140X1000Con rodamiento de bolasTr 20x41801240H8409156,511M8M86331,56038201000603860461609062381324x4x32 0,00 €
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
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40