norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Indicación:Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.Datos técnicos:Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)

Rango de temperatura:Rango de temperatura 0 °C a +60 °CA petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21250-01 Unidades lineales de doble tubo con placa de montaje 153 kB
 21250 Indicación técnica NLM para unidades lineales de doble tubo 190 kB

Planos

Unidades lineales de doble tubo con placa de montaje

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1HusilloCarrera
S
B

D1

D2D3D4D5D6D7G1G2G3CADAcc.PrecioPedir
21250-01-030X500Con cojinete de deslizamientoTr 14x3270130830H830711--M6M6M6 0,00 €
21250-01-030X800Con cojinete de deslizamientoTr 14x3570130830H830711--M6M6M6 0,00 €
21250-01-130X500Con rodamiento de bolasTr 14x3270130830H830711--M6M6M6 0,00 €
21250-01-130X800Con rodamiento de bolasTr 14x3570130830H830711--M6M6M6 0,00 €
21250-01-040X500Con cojinete de deslizamientoTr 20x42001801240H8409156,511M8M8M8 0,00 €
21250-01-040X800Con cojinete de deslizamientoTr 20x45001801240H8409156,511M8M8M8 0,00 €
21250-01-040X1000Con cojinete de deslizamientoTr 20x47001801240H8409156,511M8M8M8 0,00 €
21250-01-140X500Con rodamiento de bolasTr 20x42001801240H8409156,511M8M8M8 0,00 €
21250-01-140X800Con rodamiento de bolasTr 20x45001801240H8409156,511M8M8M8 0,00 €
21250-01-140X1000Con rodamiento de bolasTr 20x47001801240H8409156,511M8M8M8 0,00 €
ReferenciaH

H1H2H3H4LL1L2L3M1M2M3M4M5M6M7P1CADAcc.PrecioPedir
21250-01-030X500642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 0,00 €
21250-01-030X800642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 0,00 €
21250-01-130X500642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 0,00 €
21250-01-130X800642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 0,00 €
21250-01-040X5007531,51260350018038604616090381321201604x4x32 0,00 €
21250-01-040X8007531,51260380018038604616090381321201604x4x32 0,00 €
21250-01-040X10007531,512603100018038604616090381321201604x4x32 0,00 €
21250-01-140X5007531,51260350018038604616090381321201604x4x32 0,00 €
21250-01-140X8007531,51260380018038604616090381321201604x4x32 0,00 €
21250-01-140X10007531,512603100018038604616090381321201604x4x32 0,00 €

Otros artículos de esta categoría